ZHCSR00A November 2023 – August 2025 LP8865U-Q1 , LP8865V-Q1 , LP8865W-Q1 , LP8865X-Q1 , LP8865Y-Q1 , LP8865Z-Q1
PRODUCTION DATA
LP8865 系列支持模拟调光,可通过 ADIM/HD 引脚调节 LED 电流。当 PWM/EN 引脚始终为高电平并且 ADIM/HD 引脚由 PWM 输入信号配置时,模拟调光模式将启用。内部数字电路会在数十微秒的延迟内对 PWM 输入信号的占空比变化做出响应。
内部电压基准 VREF 与 ADIM/HD 引脚上 PWM 输入信号的占空比成正比。例如,当 ADIM/HD 引脚上的 PWM 输入信号具有 100% 占空比时,VREF 为 200mV。例如,当 PWM 输入信号具有 10% 占空比时,VREF 为 20mV。