ZHCSR00A November 2023 – August 2025 LP8865U-Q1 , LP8865V-Q1 , LP8865W-Q1 , LP8865X-Q1 , LP8865Y-Q1 , LP8865Z-Q1
PRODUCTION DATA
LP8865-Q1 系列实现了内部软启动功能。一旦 VIN 升至高于 VVIN_MIN,内部 LDO 就会开始为 VCC 电容器充电。如果 1μF 电容器连接到 VCC 引脚,则需要大约 800μs 才能使 VCC 上升到高于 VVIN_UVLO。如果 EN/PWM 引脚在 VCC 升至高于 VVIN_UVLO 之前被拉高,POR 会在 VCC 高于 VVIN_UVLO 后直接启用,并等待 100μs 以启动调光模式。在 VCC 升至高于 VVIN_UVLO 后,EN/PWM 引脚保持高电平超过 5μs。如果使用 1μF VCC 电容器,则建议在 VIN 升至高于 VVIN_MIN 后等待 1ms,然后再启动调光模式。
如果在 VCC 升至高于 VVIN_UVLO 后,EN/PWM 引脚上出现第一个 PWM 脉冲,器件会等待 200μs 来启用 POR,然后会再等待 100μs 才会开始调光模式。因此,无需触发 VIN UVLO,即可在禁用后重新启用器件,并等待 300μs 来启动调光模式。EN/PWM 输入引脚上的初始使能 PWM 脉冲需要持续超过 5μs,才能启用器件。调光模式启动后,器件会根据 ADIM/HD 引脚和 EN/PWM 引脚的配置,进入四种不同的调光模式。