ZHCSR00A November 2023 – August 2025 LP8865U-Q1 , LP8865V-Q1 , LP8865W-Q1 , LP8865X-Q1 , LP8865Y-Q1 , LP8865Z-Q1
PRODUCTION DATA
对于此设计,输入电压为 9V 至 16V。输出为单个白光 LED,并且要求电感电流纹波小于最大 LED 电流的 40%。在选择合适的峰峰值电感器电流纹波时,需确保转换器在空载条件下不超出低侧 FET 电流限制。为避免超限,需确定峰峰值电感器电流纹波的一半低于该限值。另一个考虑因素是验证峰峰值电流纹波引起的电感磁芯损耗和铜损耗在合理的范围内。选择改峰峰值电感电流纹波后,使用方程式 28 计算电感 L 的建议值。
其中
通过所选的电感器值,使用方程式 25 计算实际的电感器电流纹波。
确定电感器 RMS 电流和饱和电流的设计额定值大于系统要求的设计额定值,以确保电感不会出现过热或饱和情况。在上电、瞬态条件或故障条件下,电感器电流可能超过其正常工作电流并达到电流限制。因此,最好选择等于或大于转换器电流限制的饱和电流额定值。峰值电感器电流和 RMS 电流公式如方程式 26 和方程式 27 所示。