在 100% PWM 占空比下,最大 LED 电流为 0.5A,相应的 VREF 为 200mV。通过使用方程式 33,计算出的检测电阻为 400mΩ。请注意,检测电阻的功耗为 100mW,在选择该电阻的额定功率时需要留有足够的裕量。
方程式 22.
在降压/升压拓扑中,需要 CSENSE 来实现 IFD 控制。根据方程式 23,这里为 CSENSE 选择了 10µF、50V X7R 陶瓷电容器,以便将检测反馈的交流幅度抑制为低于 200mV。建议在 CSN 引脚处使用 100Ω 电阻器,以避免噪声注入并提高稳健性。
方程式 23.