ZHCSR00A November 2023 – August 2025 LP8865U-Q1 , LP8865V-Q1 , LP8865W-Q1 , LP8865X-Q1 , LP8865Y-Q1 , LP8865Z-Q1
PRODUCTION DATA
LP8865-Q1 系列采用自适应关断时间电流模式控制,可在宽工作范围内支持快速瞬态响应。开关频率可通过 FSET 引脚配置,范围为 100kHz 至 2.2MHz。
对于平均输出电流调节,该器件会通过误差放大器将 CSP 和 CSN 引脚之间检测电阻上检测到的电压与内部电压基准 VREF 进行比较。误差放大器的输出 VCOMP 通过外部补偿网络,然后与 PWM 比较器的峰值电流反馈进行比较
在每个开关周期中,当内部 N-MOSFET 导通时,峰值电流通过内部 FET 检测。当在 PWM 比较器的输入端检测到的峰值电流值达到 VCOMP 时,N-MOSFET 关断,并且自适应关断时间计数器开始计数。自适应关断时间计数器停止计数后,该计数器将保持复位状态,直到 N-MOSFET 关断。计数时间由连接到 FSET 引脚的外部电阻器和输入/输出前馈决定。因此,该器件会在稳定状态下保持接近恒定的开关频率,并将输出平均电流调节到所需的值。