ZHCSR00A November 2023 – August 2025 LP8865U-Q1 , LP8865V-Q1 , LP8865W-Q1 , LP8865X-Q1 , LP8865Y-Q1 , LP8865Z-Q1
PRODUCTION DATA
本设计示例使用下表中的参数。
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 输入电压范围 | 9V − 16V |
| LED 灯串 | 1 LED |
| 输出电压 | 3V |
| 开关频率 | 400kHz |
| 最大 LED 电流 | 1A |
| 电感器电流纹波 | 最大电感电流的 40% |
| 调光类型 | PWM 调光/ADIM 调光 |