ZHCSR00A November 2023 – August 2025 LP8865U-Q1 , LP8865V-Q1 , LP8865W-Q1 , LP8865X-Q1 , LP8865Y-Q1 , LP8865Z-Q1
PRODUCTION DATA
LP8865-Q1 系列是一种 2A 非同步降压、升压、降压/升压 LED 驱动器,具有 4.5V 至 65V 的宽输入电压范围。通过将低侧 NMOS 开关与恒流控制和恒压控制相集成,该器件能驱动 LED,还能以高功率密度和高效率为电池充电。
开关频率可通过 FSET 引脚进行配置,范围为 100kHz 至 2.2MHz,并具有可选的展频功能,可降低 EMC 辐射并减小输入滤波器尺寸。该器件支持四种调光选项:
每种调光方法均可在启动时通过 PWM 和 ADIM 输入引脚的简单高低电平时序信号进行配置。
该器件采用自适应关断时间电流模式控制以及智能、精确采样,可实现电感式快速调光 (IFD) 和高调光比。补偿带宽可根据系统要求通过 COMP 引脚上的外部电容器进行调整。
LP8865-Q1 系列具有丰富的故障检测功能:
通过 FAULT 输出引脚来指示故障情况。