ZHCSR00A November 2023 – August 2025 LP8865U-Q1 , LP8865V-Q1 , LP8865W-Q1 , LP8865X-Q1 , LP8865Y-Q1 , LP8865Z-Q1
PRODUCTION DATA
LP8865 系列支持独特的混合调光功能,以更大限度地提高调光性能,尤其是在需要高调光频率和高调光比的情况下。当 ADIM/HD 引脚始终处于低电平并且 PWM/EN 引脚由 PWM 输入信号配置时,混合调光模式将启用。
当启用混合调光时,LED 电流在高亮度级别(12.5% 至 100%)由模拟调光调节,在低亮度级别(0% 至 12.5%)由 PWM 调光调节。在高亮度级别下,内部电压基准 VREF 与 PWM/EN 引脚上 PWM 输入信号的占空比成正比。在低亮度级别下,VREF 保持不变,并且内部 PWM 发生器会启用。因此,LED 会根据内部 PWM 信号的开关情况而亮起和熄灭,而该信号的频率和占空比由 PWM/EN 引脚上的 PWM 输入信号配置。混合调光的详细行为如下图所示。
图 7-3 混合调光