ZHCSRR6H November 2023 – October 2026 LMKDB1102 , LMKDB1104 , LMKDB1108 , LMKDB1112 , LMKDB1120
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TJ | 结温 | 125 | °C | ||
| TA | 环境温度 | -40 | 105 | °C | |
| VDD | 电源电压 | 2.97 | 3.3 | 3.6 | V |
| 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | ||
| VIN | CLKIN 和数字输入引脚上的输入电压 | -0.3 | 3.6 | V | |
| tramp | 功率斜升时间 | 0.05 | 5 | ms | |