ZHCSRR6H November 2023 – October 2026 LMKDB1102 , LMKDB1104 , LMKDB1108 , LMKDB1112 , LMKDB1120
PRODUCTION DATA
表 9-103 列出了 LMKDB1104 和 LMKDB1104FS 寄存器的存储器映射寄存器。表 9-103 中未列出的所有寄存器偏移地址都应视为保留的位置,并且不得修改寄存器内容。
| 偏移 | 首字母缩写词 | 寄存器名称 | 部分 |
|---|---|---|---|
| 0h | R0 | CLK2 和 CLK3 的输出使能控制 | 节 9.5.1 |
| 1h | R1 | CLK0 和 CLK1 的输出使能控制 | 节 9.5.2 |
| 2h | R2 | CLK2 和 CLK3 的 OE 引脚回读 | 节 9.5.3 |
| 3h | R3 | CLK0 和 CLK1 的 OE 引脚回读 | 节 9.5.4 |
| 4h | R4 | SBI_EN 和 CLKIN AOD 使能控制的回读状态 | 节 9.5.5 |
| 5h | R5 | 器件信息 | 节 9.5.6 |
| 6h | R6 | 器件信息(续) | 节 9.5.7 |
| 7h | R7 | SMBus 字节计数器 | 节 9.5.8 |
| 8h | R8 | 屏蔽 CLK3 和 CLK2 的边带禁用 | 节 9.5.9 |
| 9h | R9 | 屏蔽 CLK1 和 CLK0 的边带禁用 | 节 9.5.10 |
| Bh | R11 | CLK3 和 CLK2 边带禁用回读 | 节 9.5.11 |
| Ch | R12 | CLK1 和 CLK0 边带禁用回读 | 节 9.5.12 |
| 11h | R17 | 输出幅度 | 节 9.5.13 |
| 12h | R18 | 输入配置、在 PD 中保存配置、压摆率选择模式、SMB SDATA 监测和 LOS 回读 | 节 9.5.14 |
| 14h | R20 | CLK2 和 CLK3 的输出压摆率选择 MSB | 节 9.5.15 |
| 15h | R21 | CLK0 和 CLK1 的输出压摆率选择 MSB | 节 9.5.16 |
| 26h | R38 | 不可清除的 SMBUS 写入锁定 | 节 9.5.17 |
| 27h | R39 | LOS 事件状态和可清除的 SMBus 写入锁定 | 节 9.5.18 |
| 5Bh | R91 | 压摆率速度选项 1 和 2 分配 | 节 9.5.19 |
| 5Ch | R92 | 压摆率速度选项 3 和 4 分配 | 节 9.5.20 |
| 62h | R98 | CLK0 和 CLK1 的输出压摆率选择 LSB | 节 9.5.21 |
| 63h | R99 | CLK2 和 CLK3 的输出压摆率选择 LSB | 节 9.5.22 |
复杂的位访问类型经过编码可适应小型表单元。表 9-104 展示了适用于此部分中访问类型的代码。
| 访问类型 | 代码 | 说明 |
|---|---|---|
| 读取类型 | ||
| R | R | 读取 |
| 写入类型 | ||
| W | W | 写入 |
| W1C | W 1C |
写入 1 以清零 |
| 复位或默认值 | ||
| -n | 复位后的值或默认值 | |
R0 如表 9-105 所示。
返回到汇总表。
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7:6 | RESERVED | R | 0h | 保留 |
| 5 | CLK_EN_2 | R/W | 1h | CLK2 的输出使能 0h = 输出已禁用(低电平/低电平) 1h = 输出已启用 |
| 4:3 | RESERVED | R | 0h | 保留 |
| 2 | CLK_EN_3 | R/W | 1h | CLK3 的输出使能 0h = 输出已禁用(低电平/低电平) 1h = 输出已启用 |
| 1:0 | RESERVED | R | 0h | 保留 |
R1 如表 9-106 所示。
返回到汇总表。
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7:6 | RESERVED | R | 0h | 保留 |
| 5 | CLK_EN_0 | R/W | 1h | CLK0 的输出使能 0h = 输出已禁用(低电平/低电平) 1h = 输出已启用 |
| 4:2 | RESERVED | R | 0h | 保留 |
| 1 | CLK_EN_1 | R/W | 1h | CLK1 的输出使能 0h = 输出已禁用(低电平/低电平) 1h = 输出已启用 |
| 0 | RESERVED | R | 0h | 保留 |
R2 如表 9-107 所示。
返回到汇总表。
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7:6 | RESERVED | R | 0h | 保留 |
| 5 | RB_OEb_2 | R | 0h | OEb2 的状态 |
| 4:3 | RESERVED | R | 0h | 保留 |
| 2 | RB_OEb_3 | R | 0h | OEb3 的状态 |
| 1:0 | RESERVED | R | 0h | 保留 |
R3 如表 9-108 所示。
返回到汇总表。
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7:6 | RESERVED | R | 0h | 保留 |
| 5 | RB_OEb_0 | R | 0h | OEb0 的状态 |
| 4:2 | RESERVED | R | 0h | 保留 |
| 1 | RB_OEb_1 | R | 0h | OEb1 的状态 |
| 0 | RESERVED | R | 0h | 保留 |
R4 如表 9-109 所示。
返回到汇总表。
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7:5 | RESERVED | R | 0h | 保留 |
| 4 | AOD_ENABLE | R/W | 1h | 当检测到 LOS 事件时,启用 CLKIN 的自动输出禁用 (AOD),切换到低电平/低电平。有关详细信息,请参阅“自动输出禁用”部分。 0h = 不活动 1h = 活动 |
| 3:1 | RESERVED | R | 0h | 保留 |
| 0 | RB_SBI_ENQ | R | 0h | SBI_ENQ 的状态 |
R5 如表 9-110 所示。
返回到汇总表。
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7:4 | REV_ID | R | 0h | 修订 ID |
| 3:0 | VENDOR_ID | R | Ah | 供应商 ID |
R6 如表 9-111 所示。
返回到汇总表。
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7:0 | DEV_ID | R | 4h | 器件 ID |
R7 如表 9-112 所示。
返回到汇总表。
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7:5 | RESERVED | R | 0h | 保留 |
| 4:0 | SMBUS_BC | R/W | 7h | SMBUS 块读取字节计数 |
R8 如表 9-113 所示。
返回到汇总表。
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7:6 | RESERVED | R | 0h | 保留 |
| 5 | SBI_MASK_2 | R/W | 0h | 屏蔽 CLK2 的边带禁用 |
| 4:3 | RESERVED | R | 0h | 保留 |
| 2 | SBI_MASK_3 | R/W | 0h | 屏蔽 CLK3 的边带禁用 |
| 1:0 | RESERVED | R | 0h | 保留 |
R9 如表 9-114 所示。
返回到汇总表。
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7:6 | RESERVED | R | 0h | 保留 |
| 5 | SBI_MASK_0 | R/W | 0h | 屏蔽 CLK0 的边带禁用 |
| 4:2 | RESERVED | R | 0h | 保留 |
| 1 | SBI_MASK_1 | R/W | 0h | 屏蔽 CLK1 的边带禁用 |
| 0 | RESERVED | R | 0h | 保留 |
R11 如表 9-115 所示。
返回到汇总表。
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7:6 | RESERVED | R | 0h | 保留 |
| 5 | SBI_CLK_2 | R | 1h | CLK2 边带禁用回读 |
| 4:3 | RESERVED | R | 0h | 保留 |
| 2 | SBI_CLK_3 | R | 1h | CLK3 边带禁用回读 |
| 1:0 | RESERVED | R | 0h | 保留 |
R12 如表 9-116 所示。
返回到汇总表。
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7:6 | RESERVED | R | 0h | 保留 |
| 5 | SBI_CLK_0 | R | 1h | CLK0 边带禁用回读 |
| 4:2 | RESERVED | R | 0h | 保留 |
| 1 | SBI_CLK_1 | R | 1h | CLK1 边带禁用回读 |
| 0 | RESERVED | R | 0h | 保留 |
R17 如表 9-117 所示。
返回到汇总表。
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7:4 | AMP | R/W | 6h | 全局差分输出控制,约 0.6V 至 1V 25mV/步长(默认值 = 0.75V) 0h = 600mV 1h = 625mV 2h = 650mV 3h = 675mV 4h = 700mV 5h = 725mV 6h = 750mV 7h = 775mV 8h = 800mV 9h = 825mV Ah = 850mV Bh = 875mV Ch = 900mV Dh = 925mV Eh = 950mV Fh = 975mV |
| 3:0 | RESERVED | R | 0h | 保留 |
R18 如表 9-118 所示。
返回到汇总表。
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | RX_CLKIN_EN_AC_INPUT | R/W | 0h | 当 CLKIN 是交流耦合时启用接收器偏置 0h = 直流耦合输入 1h = 交流耦合输入 |
| 6 | RX_CLKIN_EN_RTERM | R/W | 0h | 启用 CLKIN1 上的端接电阻器 0h = 输入端接未激活 1h = 输入端接激活 |
| 5 | RESERVED | R | 0h | 保留 |
| 4 | SLEWRATE_CTRL_MODE | R | 0h | 引脚模式和寄存器模式之间的压摆率选择首选项。 0h = 引脚控制 1h = 寄存器控制 |
| 3 | PD_RESTOREB | R | 1h | 断电时保存配置 0h = 配置已清除 1h = 配置已保存 |
| 2 | RESERVED | R | 0h | 保留 |
| 1 | SDATA_TIMEOUT_EN | R | 1h | 启用 SMBus SDATA 超时监控 0h = 禁用 SDATA 超时 1h = 启用 SDATA 超时 |
| 0 | LOSb_RB | R | 0h | 实时回读丢失检测块输出 0h = 检测到 LOS 事件 1h = 未检测到 LOS 事件 |
R20 如表 9-119 所示。
返回到汇总表。
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7:6 | RESERVED | R | 0h | 保留 |
| 5 | SLEWRATE_SEL_CLK2_MSB | R/W | 1h | MSB CLK2 压摆率选择 |
| 4:3 | RESERVED | R | 0h | 保留 |
| 2 | SLEWRATE_SEL_CLK3_MSB | R/W | 1h | MSB CLK3 压摆率选择 |
| 1:0 | RESERVED | R | 0h | 保留 |
R21 如表 9-120 所示。
返回到汇总表。
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7:6 | RESERVED | R | 0h | 保留 |
| 5 | SLEWRATE_SEL_CLK0_MSB | R/W | 1h | MSB CLK0 压摆率选择 |
| 4:2 | RESERVED | R | 0h | 保留 |
| 1 | SLEWRATE_SEL_CLK1_MSB | R/W | 1h | MSB CLK1 压摆率选择 |
| 0 | RESERVED | R | 0h | 保留 |
R38 如表 9-121 所示。
返回到汇总表。
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7:1 | RESERVED | R | 0h | 保留 |
| 0 | WRITE_LOCK | R | 0h | 不可清除的 SMBus 写入锁定位。当写入 1 时,无法写入 SMBus 控制寄存器。该位只能通过下电上电来清除。 0h = SMBus 未进行写入锁定 1h = SMBus 已进行写入锁定 |
R39 如表 9-122 所示。
返回到汇总表。
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7:2 | RESERVED | R | 0h | 保留 |
| 1 | LOS_EVT | R | 0h | LOS 事件状态。处于高电平时,指示检测到 LOS 事件。可通过写入 1 来清除。 0h = 未检测到 LOS 事件 1h = 检测到 LOS 事件 |
| 0 | WRITE_LOCK_RW1C | R/W1C | 0h | 可清除的 SMBus 写入锁定位。当写入 1 时,无法写入 SMBus 控制寄存器。可通过向该位写入 1 来清除该位。 0h = SMBus 未进行写入锁定 1h = SMBus 已进行写入锁定 |
R91 如表 9-123 所示。
返回到汇总表。
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7:4 | SLEWRATE_OPT_2 | R/W | 2h/6h | 有四个寄存器分配,每个分配存储一个压摆率值(从 16 个可用压摆率值中选择)。此寄存器位与第 2 个选项相关。有关详细信息,请参阅“可编程输出压摆率”部分。 0h = 0(最快) 1h = 1 2h = 2(LMKDB1104FS 的默认设置) 3h = 3 4h = 4 5h = 5 6h = 6(LMKDB1104 的默认设置) 7h = 7 8h = 8 9h = 9 Ah = 10 Bh = 11 Ch = 12 Dh = 13 Eh = 14 Fh = 15(最慢) |
| 3:0 | SLEWRATE_OPT_1 | R/W | 0h | 有四个寄存器分配,每个分配存储一个压摆率值(从 16 个可用压摆率值中选择)。此寄存器位与第 1 个选项相关。有关详细信息,请参阅“可编程输出压摆率”部分。 0h = 0(最快) 1h = 1 2h = 2 3h = 3 4h = 4 5h = 5 6h = 6 7h = 7 8h = 8 9h = 9 Ah = 10 Bh = 11 Ch = 12 Dh = 13 Eh = 14 Fh = 15(最慢) |
R92 如表 9-124 所示。
返回到汇总表。
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7:4 | SLEWRATE_OPT_4 | R/W | Fh | 有四个寄存器分配,每个分配存储一个压摆率值(从 16 个可用压摆率值中选择)。此寄存器位与第 4 个选项相关。有关详细信息,请参阅“可编程输出压摆率”部分。 0h = 0(最快) 1h = 1 2h = 2 3h = 3 4h = 4 5h = 5 6h = 6 7h = 7 8h = 8 9h = 9 Ah = 10 Bh = 11 Ch = 12 Dh = 13 Eh = 14 Fh = 15(最慢) |
| 3:0 | SLEWRATE_OPT_3 | R/W | 6h/Ah | 有四个寄存器分配,每个分配存储一个压摆率值(从 16 个可用压摆率值中选择)。此寄存器位与第 3 个选项相关。有关详细信息,请参阅“可编程输出压摆率”部分。 0h = 0(最快) 1h = 1 2h = 2 3h = 3 4h = 4 5h = 5 6h = 6(LMKDB1104FS 的默认设置) 7h = 7 8h = 8 9h = 9 Ah = 10(LMKDB1104 的默认设置) Bh = 11 Ch = 12 Dh = 13 Eh = 14 Fh = 15(最慢) |