ZHCSRR6E November 2023 – August 2025 LMKDB1102 , LMKDB1104 , LMKDB1108 , LMKDB1120
PRODUCTION DATA
首先,使用 RMS 加法计算时钟缓冲器的抖动预算。时钟缓冲器允许的最大附加抖动是参考时钟抖动的平方与总时钟抖动的平方之间的差的平方根。
缓冲器允许的最大 PCIe 第 5 代附加抖动为 sqrt(502 – 452) = 21fs。根据 电气特性 表下面的 规格,通用时钟和 ≥3.5V/ns 输入压摆率测试条件下的 PCIe 第 5 代附加抖动最大值为 13fs,远低于所要求的 21fs。因此,LMKDB1120(20 个输出)可用于 PCIe 第 5 代时钟分配。
同样,156.25MHz 时允许的最大 12kHz 至 20MHz 附加抖动为 sqrt(1002 – 902) = 43fs。根据 电气特性 表下面的 规格,156.25MHz 时的 12kHz 至 20MHz 附加抖动最大值为 31fs,远低于所要求的 43fs。因此,LMKDB1108(8 个输出)可用于以太网时钟分配。