ZHCSRR6H November 2023 – October 2026 LMKDB1102 , LMKDB1104 , LMKDB1108 , LMKDB1112 , LMKDB1120
PRODUCTION DATA
默认启用自动输出禁用 (AOD) 功能,可以通过 SMBus 将其禁用。当输入时钟变为无效且 LOS# 有效时,输出时钟将静音为低电平/低电平(OUTx_P = 低电平,OUTx_N = 低电平)。在 LOS# 处于活动状态之前和输入时钟无效之后(因为 LOS 检测需要时间),输出时钟在最后一个输入状态之后保持稳定状态。例如,如果输入时钟停止在低电平/高电平,则输出时钟先保持在低电平/高电平,然后在 LOS# 处于活动状态后静音为低电平/低电平。