ZHCSRR6H November 2023 – October 2026 LMKDB1102 , LMKDB1104 , LMKDB1108 , LMKDB1112 , LMKDB1120
PRODUCTION DATA

| 器件 | 封装类型 | 封装图 | 引脚 | SPQ | 卷盘直径 (mm) | 卷盘宽度 W1 (mm) | A0 (mm) | B0 (mm) | K0 (mm) | P1 (mm) | W (mm) | 引脚 1 象限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LMKDB1116Z85RGCR | VQFN | RGC | 64 | 2000 | 330.0 | 16.4 | 9.3 | 9.3 | 1.1 | 12.0 | 16.0 | Q2 |