LMKDB1112
- LP-HCSL 时钟缓冲器和时钟多路复用器支持:
- PCIe 第 1 代到第 7 代
- CC(通用时钟)和 IR(独立基准)PCIe 架构
- 带或不带 SSC 的输入时钟
- 符合 Intel DB2000QL 和 DB1206 标准:
- 所有器件均符合 DB2000QL 规格
- LMKDB1120 与 DB2000QL 引脚兼容
- LMKDB1112 与 DB1206 引脚兼容
- 极低的附加抖动:
- 在 156.25MHz 下具有 31fs 的最大 12kHz 至 20MHz RMS 附加抖动
- PCIe 第 4 代的最大附加抖动为 13fs
- PCIe 第 5 代的最大附加抖动为 5fs
- PCIe 第 6 代的最大附加抖动为 3fs
- PCIe 第 7 代的最大附加抖动为 2.1fs
- 失效防护输入
- 失效防护输出(仅限 LMKDB1120FS、LMKDB1108FS 和 LMKDB1104FS)
- 灵活的上电序列
- 自动输出禁用
- 独立输出使能
- 用于启用或禁用高速输出的 SBI(边带接口)
- LOS(信号丢失)输入检测
- 85Ω 或 100Ω 输出阻抗
- 1.8V/3.3V ± 10% 电源
- –40°C 至 105°C 环境温度
LMKDB 器件是一系列超低抖动 LP-HCSL 缓冲器,支持 PCIe 第 1 代到第 7 代并符合 DB2000QL 规格。该器件提供灵活的上电序列、失效防护输入、失效防护输出、单独的输出有效和无效引脚、输入信号丢失 (LOS) 检测和自动输出禁用功能,以及出色的电源噪声抑制性能。
支持 1.8V 和 3.3V 电源电压。对于 LMKDB1120,使用 1.8V 电源可比 3.3V 电源节省 250mW 功耗。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LMKDB11xx PCIe 第 1 代至第 7 代超低抖动 LP-HCSL 时钟缓冲器系列 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-11-2 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LMKDB1112EVM — 符合 DB1206 标准、适用于第 1 代到第 7 代 PCIe 的 12 路输出时钟缓冲器
LMKDB1112 评估模块 (EVM) 旨在提供快速设置,用于评估支持 PCIe 第 1 代到第 7 代并且符合 DB2000QL 标准的 LMKDB1112 LP-HCSL 缓冲器。印刷电路板 (PCB) 包含多个跳线和一个 USB 连接,可通过所需的用户编程和设置来启用 LMKDB1112。该评估模块可灵活地对 LMKDB1112 器件进行合规性测试、系统原型设计和性能评估。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| LGA (ZSF) | 80 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。