ZHCSRR6E November 2023 – August 2025 LMKDB1102 , LMKDB1104 , LMKDB1108 , LMKDB1120
PRODUCTION DATA
LMKDB 器件是一系列超低抖动 LP-HCSL 缓冲器,支持 PCIe 第 1 代到第 7 代并符合 DB2000QL 规格。该器件提供灵活的上电序列、失效防护输入、失效防护输出、单独的输出有效和无效引脚、输入信号丢失 (LOS) 检测和自动输出禁用功能,以及出色的电源噪声抑制性能。
支持 1.8V 和 3.3V 电源电压。对于 LMKDB1120,使用 1.8V 电源可比 3.3V 电源节省 250mW 功耗。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) |
|---|---|---|
| LMKDB1120 / LMKDB1120FS | NPP(TLGA,80) | 6mm × 6mm |
| LMKDB1108 / LMKDB1108FS | RKP(VQFN,40) | 5mm × 5mm |
| LMKDB1104 / LMKDB1104FS | REX(VQFN,28) | 4mm × 4mm |
| LMKDB1102 | REY(VQFN,20) | 3mm × 3mm |