ZHCSQ63 may 2023 LMK04368-EP
PRODUCTION DATA

| 100Hz 至 100MHz 的抖动 = 63.6fs rms。 | ||
| 输出为 CLKOUT4,即 CML 32mA,具有 68nH 至 20Ω 直流偏置。 | ||
| 其他设置包括 CLKout4_5_IDL = 1 和 CLKout4_5_BYP = 1。 | ||
| PLL2 环路滤波器 R2 = 470Ω,C2 = 150nF, 电荷泵 = 3200µA。 | ||
| 基准是带 SMAB - B711 选件的 R&S SMA100B 信号发生器,通过 Prodyn BIB-100G 平衡-非平衡变压器连接到 OSCin。 |

| 100Hz 至 100MHz 的抖动 = 67fs rms。 | ||
| 输出为 CLKOUT4,即 CML 32mA,具有 68nH 至 20Ω 直流偏置。 | ||
| 其他设置包括 CLKout4_5_IDL = 1 和 CLKout4_5_BYP = 1。 | ||
| PLL2 环路滤波器 R2 = 470Ω,C2 = 150nF, 电荷泵 = 3200µA。 | ||
| 基准是带 SMAB - B711 选件的 R&S SMA100B 信号发生器,通过 Prodyn BIB-100G 平衡-非平衡变压器连接到 OSCin。 |