ZHCSQ63 may 2023 LMK04368-EP
PRODUCTION DATA
位 | 名称 | POR 默认值 | 说明 | |
---|---|---|---|---|
7 | CLKin_SEL_ AUTO_REVERT_EN | 0 | 如果在器件处于自动时钟切换模式时在更高优先级时钟上检测到有效时钟,则会立即切换时钟输入。最高优先级输入是编号最低的有效时钟输入。 | |
6 | CLKin_SEL_AUTO_EN | 0 | 根据图 8-7,启用引脚控制。 | |
5:4 | CLKin_SEL_MANUAL | 1 | 在手动模式下,根据图 8-7 选择时钟输入。 | |
字段值 | 定义 | |||
0 (0x00) | CLKIN0 | |||
1 (0x01) | CLKIN1 | |||
2 (0x02) | CLKIN2 | |||
3 (0x03) | 保持 | |||
3:2 | CLKin1_DEMUX | 0 | 选择 CLKin1 缓冲器的输出方向。 | |
字段值 | CLKin1 目标 | |||
0 (0x00) | FIN | |||
1 (0x01) | 反馈多路复用器(0 延迟模式) | |||
2 (0x02) | PLL1 | |||
3 (0x03) | 关闭 | |||
1:0 | CLKin0_DEMUX | 3 | 选择 CLKin0 缓冲器的输出方向。 | |
字段值 | CLKin0 目标 | |||
0 (0x00) | SYSREF 多路复用器 | |||
1 (0x01) | 保留 | |||
2 (0x02) | PLL1 | |||
3 (0x03) | 关闭 |