ZHCSQ63 may 2023 LMK04368-EP
PRODUCTION DATA
| MSB | LSB |
|---|---|
| 0x151[5:0] / HOLDOVER_DLD_CNT[13:8] | 0x152[7:0] / HOLDOVER_DLD_CNT[7:0] |
该寄存器包含退出保持前 PLL1 PDF 的有效时钟数。
| 寄存器 | 位 | 名称 | POR 默认值 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0x151 | 7:6 | 不适用 | 0 | 保留 | |
| 0x151 | 5:0 | HOLDOVER _DLD_CNT[13:8] | 2 | 退出保持模式前 PLL1 PDF 的有效时钟数。 | |
| 字段值 | 计数值 | ||||
| 0 (0x00) | 0 | ||||
| 1 (0x01) | 1 | ||||
| 0x152 | 7:0 | HOLDOVER _DLD_CNT[7:0] | 0 | 2 (0x02) | 2 |
| ... | ... | ||||
| 16382 (0x3FFE) | 16382 | ||||
| 16383 (0x3FFF) | 16383 | ||||