PLL1 在开环模式下运行。
- PLL1 电荷泵设置为三态。
- PLL1 DLD 已置为无效。
- HOLDOVER 状态已置为有效。
- 在保持期间,如果 PLL2 在进入保持模式之前被锁定,则 PLL2 DLD 继续置为有效。
- CPout1 电压设置为:
- MAN_DAC 寄存器中设置的电压 (MAN_DAC_EN = 1)。
- 被确定为最后一个有效 CPout1 电压的电压 (MAN_DAC_EN = 0)。
- PLL1 尝试锁定为有效时钟输入。
通过将 PLL1_DLD_MUX 或 PLL2_DLD_MUX 寄存器设置为保持状态,可以在 Status_LD1 或 Status_LD2 引脚上监测保持状态信号。