ZHCSQ63 may 2023 LMK04368-EP
PRODUCTION DATA
此寄存器设置 Status_LD2 引脚的输出值。
| 位 | 名称 | POR 默认值 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|
| 7:3 | PLL2_LD_MUX | 0 | 此寄存器可设置 Status_LD2 引脚的输出值。 | |
| 字段值 | MUX 值 | |||
| 0 (0x00) | 逻辑低电平 | |||
| 1 (0x01) | PLL1 DLD | |||
| 2 (0x02) | PLL2 DLD | |||
| 3 (0x03) | PLL1 和 PLL2 DLD | |||
| 4 (0x04) | 保持状态 | |||
| 5 (0x05) | DAC 被锁定 | |||
| 6 (0x06) | 保留 | |||
| 7 (0x07) | SPI 读回 | |||
| 8 (0x08) | DAC 轨 | |||
| 9 (0x09) | DAC 低电平 | |||
| 10 (0x0A) | DAC 高电平 | |||
| 11 (0x0B) | PLL1_N / 2 | |||
| 12 (0x0C) | PLL1_N / 4 | |||
| 13 (0x0D) | PLL2_N / 2 | |||
| 14 (0x0E) | PLL2_N / 4 | |||
| 15 (0x0F) | PLL1_R / 2 | |||
| 16 (0x10) | PLL1_R / 4 | |||
| 17 (0x11) | PLL2_R / 2(1) | |||
| 18 (0x12) | PLL2_R / 4(1) | |||
| 2:0 | PLL2_LD_TYPE | 6 | 设置 Status_LD2 引脚的 IO 类型。 | |
| 字段值 | 类型 | |||
| 0 (0x00) | 保留 | |||
| 1 (0x01) | 保留 | |||
| 2 (0x02) | 保留 | |||
| 3 (0x03) | 输出(推挽) | |||
| 4 (0x04) | 输出反相(推挽) | |||
| 5 (0x05) | 保留 | |||
| 6 (0x06) | 输出(开漏) | |||