ZHCSQ63 may 2023 LMK04368-EP
PRODUCTION DATA
有七个时钟分频器。在传统时钟系统中,每个分频器可以驱动两个输出。分频器范围是 1 至 1023。可以为输出启用占空比校正。使用分频器时,偶数时钟不能输出 CML。
在 JESD204B/C 系统中,一个时钟输出是由时钟分频器驱动的器件时钟,另一个配对的时钟来自 SYSREF 分频器。为了实现连接灵活性,偶数或奇数时钟输出可由时钟分频器驱动,也可以是 SYSREF 输出。