ZHCSQ63 may 2023 LMK04368-EP
PRODUCTION DATA
此寄存器控制反馈功能。
| 位 | 名称 | POR 默认值 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | PLL2_RCLK_MUX | 0 | 选择 PLL2 参考源。 0:OSCIN 1:当前选择了 CLKIN。 | |
| 6 | 不适用 | 0 | 保留 | |
| 5 | PLL2_NCLK_MUX | 0 | 选择 PLL2 N 分频器的输入 0:PLL2 预分频器 1:反馈多路复用器 | |
| 4:3 | PLL1_NCLK_MUX | 0 | 选择 PLL1 N 分频器的输入。 0:OSCIN 1:反馈多路复用器 2:PLL2 预分频器 | |
| 2:1 | FB_MUX | 0 | 在 0 延迟模式下,反馈多路复用器会选择要反馈回到 PLL1 N 分频器的时钟输出。 | |
| 字段值 | 吸电流 | |||
| 0 (0x00) | CLKOUT6 | |||
| 1 (0x01) | CLKOUT8 | |||
| 2 (0x02) | SYSREF 分频器 | |||
| 3 (0x03) | 外部 | |||
| 0 | FB_MUX_EN | 0 | 使用 0 延迟时,必须将 FB_MUX_EN 设置为 1,以打开反馈多路复用器的电源。 0:反馈多路复用器已断电 1:已启用反馈多路复用器 | |