ZHCSQ63 may 2023 LMK04368-EP
PRODUCTION DATA
该寄存器具有 CLKin 使能和类型控制功能。更多有关如何进行时钟输入选择的信息,请参阅输入时钟切换。
| 位 | 名称 | POR 默认值 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | CLKin_SEL_PIN_EN | 0 | 根据输入时钟切换,启用引脚控制。 | |
| 6 | CLKin_SEL_PIN_POL | 0 | 反转 CLKin 极性以用于引脚选择模式。 0:高电平有效 1:低电平有效 | |
| 5 | CLKin2_EN | 0 | 启用要在自动切换期间使用的 CLKin2。 0:在自动模式下未启用 1:在自动时钟切换模式下启用 | |
| 4 | CLKin1_EN | 1 | 启用要在自动切换期间使用的 CLKin1。 0:在自动模式下未启用 1:在自动时钟切换模式下启用 | |
| 3 | CLKin0_EN | 1 | 启用要在自动切换期间使用的 CLKin0。 0:在自动模式下未启用 1:在自动时钟切换模式下启用 | |
| 2 | CLKin2_TYPE | 0 | 0:双极 1:MOS | CLKin0、1 和 2 有两种缓冲器类型:双极和 CMOS。对于 LVDS 或 LVPECL 等差分输入,建议使用双极。对于直流耦合单端输入,建议使用 CMOS。 使用双极时,CLKINx_P 和 CLKINx_N 必须是交流耦合。 使用 CMOS 时,如果输入信号是差分信号,则 CLKINx_P 和 CLKINx_N 可以是交流或直流耦合。如果输入信号是单端信号,则使用的输入可以是交流或直流耦合,而未使用的输入必须交流接地。 |
| 1 | CLKin1_TYPE | 0 | ||
| 0 | CLKin0_TYPE | 0 | ||