ZHCSQZ2 November 2025 LM65680
PRODUCTION DATA
LM65680/60/40 是高效、高功率密度、超低 EMI 降压转换器系列,。这些转换器可在 3.5V 至 65V 的宽输入电压范围内工作,具有 3.3V、5V 的引脚可选固定输出电压,或 0.8V 至 60V 的可调输出。最多可将两个转换器设置为以交错模式(并联输出)运行,从而实现精确的电流共享,支持高达 16A 输出电流的应用。
峰值电流模式控制架构,搭配 36ns 最短导通时间,可在高频下实现高转换比,提供快速瞬态响应以及出色的负载和线路调整。如果最短导通时间或最短关断时间不支持所需的转换比,则开关频率会自动降低。该功能可在线路瞬态事件(如负载突降和冷启动)期间维持输出电压调节。
LM65680/60/40 旨在在和高性能工业环境中运行的同时,最大限度地降低最终产品成本并减小产品尺寸。该器件具有电阻器可编程的开关频率,范围为 300kHz 至 2.2MHz。利用内部补偿和精确的电流限制方案,可以更大限度降低 BOM 成本并减少元件数量。
LM65680/60/40 专为实现低传导和辐射发射而设计,具有以下特性:
为了在可靠性敏感型环境中使用该器件,LM65680/60/40 的封装具有更大的转角端子,可改进板级可靠性和可湿性侧面,在加工期间使光学检测更方便。