ZHCSQY9 October 2024 LM65680-Q1
ADVANCE INFORMATION
选择开关频率时需权衡转换效率和整体设计尺寸。较低的开关频率意味着较小的开关损耗,通常会实现更高的系统效率。不过,较高的开关频率允许使用较小的电感器和输出电容器,因此得到的设计更加紧凑。在本应用示例中,选择的频率为 400kHz。在这种情况下,RT 引脚连接到 40.2kΩ 的电阻器。有关更多详细信息,请参阅可调开关频率 部分。