ZHCSQY9 October 2024 LM65680-Q1
ADVANCE INFORMATION
对于单输出、双相运行,需要两个 LM656x0-Q1 器件。无法添加更多相位。根据器件配置 将第一个器件配置为主器件,将第二个器件配置为辅助器件。此操作会禁用辅助器件的反馈误差放大器并将反馈误差放大器置于高阻抗状态。如图 7-3 所示,将辅助器件的 FB 引脚连接到 VCC。此外,以最小的布线长度将主器件和辅助器件的 COMP 引脚连接在一起。在主要器件附近添加一个外部补偿网络。以双相配置运行时,不支持内部补偿功能。
必须将主器件的 CONFIG/CLKOUT 引脚连接到辅助器件的 MODE/SYNC 引脚。主器件的 CLKOUT 信号为 180° 异相并有助于交错运行。在双相配置下运行时,两个器件需要在同一精确时间同时启用后,才能启动。
当配置为双相运行时,DRSS/MODECOMM 引脚可将模式信息从主器件传输到辅助器件。来自主器件的 MODECOMM 高电平信号会强制辅助器件在 FPWM 模式下工作。来自主器件的 MODECOMM 低电平信号会强制辅助器件在 PFM 模式下工作。主器件和辅助器件的 MODECOMM 引脚必须连接在一起。为了进行故障通信,主器件和辅助器件的 SS 引脚也必须连接在一起。
有关更多信息,请参阅多相降压转换器的优势 模拟设计期刊和多相降压设计大全 应用手册。