ZHCSQY9B October 2024 – May 2026 LM65680-Q1
ADVMIX
除非另有规定,否则 TJ = 25°C。
| 请参阅 图 8-7 | FSW = 400kHz | LO = XGL6060,3.3μH | |
| 请参阅 图 8-7 | FSW = 400kHz | LO = XGL6060,5.6μH | |
| VOUT = 3.3V | 自动模式 | LO = XGL6060,5.6μH | |
| VOUT = 3.3V | FSW = 400kHz | LO = XGL6060,3.3μH | |
| VOUT = 3.3V | FSW = 400kHz | LO = XGL6060,5.6μH | |
| VOUT = 3.3V | 自动模式 | LO = XGL6060,5.6μH | |