ZHCSTC5D October 2023 – September 2025 LM51772
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| V(VIN) | 输入电压检测 | 0 | 48 | 55 | V |
| V(BIAS) | 偏置输入电压电源 | 0 | 55 | V | |
| 输入/偏置启动电压 | 3.5 | V | |||
| PCM 运行的最小电压 | 6 | V | |||
| V(VOUT) | 输出电压检测 | 1 | 55 | V | |
| V(DRV1) | 高电压驱动引脚输出 | 0 | 55 | V | |
| ISNSP、ISNSN | 2.8 | 55 | V | ||
| R(SNS) | 电流限制检测电阻器 | 10 | mΩ | ||
| 电流限制检测电阻器容差 | -1 | 1 | % | ||
| C(VCC1) | VCC1 稳压器输出电容 | 2 | µF | ||
| C(VCC2) | VCC2 稳压器输出电容 | 6 | µF | ||
| VFB | FB 输入 | 0 | V(VCC2) | V | |
| VIL | 逻辑引脚低电平(MODE、DTRK、SYNC、SDA、SCL) | 0.4 | V | ||
| VIH | 逻辑引脚高电平(MODE、DTRK、SYNC、SDA、SCL) | 1.3 | V | ||
| FSW | 典型开关频率 | 100 | 2200 | kHz | |
| FSYNC | 同步开关频率范围 | 100 | 2200 | kHz | |
| TJ | 工作结温(2) | -40 | 125 | °C |