ZHCSTC5D October 2023 – September 2025 LM51772
PRODUCTION DATA
LM51772 提供斜率补偿,可在宽工作范围内实现稳定运行和出色的瞬态性能。
首先,需要根据方程式 29 计算校正因数:
如果使用的电感器无电感降额,可以使用 SEL_INDUC_DERATE MFR_SPECIFIC_D7 寄存器字段说明禁用电感器降额。
如果使用的电感器无电感降额并且系统不具备通过 I2C 进行编程的功能,则通过 CFG/SLOPE 引脚选择的 mSC 必须增加 INC_INDUC_DERATE 上选择的值,请参阅表 7-6(例如:msc x 1.2 或 msc x 1.3)。这样做会在斜率补偿和 PSM 进入阈值方面有所折衷。
根据计算得出的校正因数,可以通过 I2C 或通过将电阻器连接到 ADDR/Slope 引脚对斜率补偿进行编程。如需了解如何根据斜率补偿校正因数来选择电阻值,请参阅表 7-4。