ZHCSTC5D October 2023 – September 2025 LM51772
PRODUCTION DATA
LM51772 具有一个内部输出放电电路。
可以通过寄存器 DISCHARGE_STREGTH(请参阅 表 8-12)来配置放电强度,以便在放电时实现输出电压的不同压摆率。可以使用 表 8-12 中的寄存器 DISCHARGE_CONFIG0 和 DISCHARGE_CONFIG1 来配置该序列。
表 8-9 中的寄存器 FORCE_DISCH 可以强制启用或禁用放电电路,并会覆盖序列设置。