ZHCSTC5D October 2023 – September 2025 LM51772
PRODUCTION DATA
软启动功能让稳压器逐渐达到稳态操作点,因而可减少启动应力和浪涌。
LM51772 具有可调软启动功能,该功能决定了输出的充电时间。软启动功能会限制高输出电容导致的浪涌电流,从而避免出现过流情况。
在软启动序列开始时,SS 电压为 0V。如果 SS 引脚电压低于反馈基准电压 VREF,则软启动引脚会控制稳定的 FB 电压,而内部软启动电流源会逐渐增加连接到 SS 引脚的外部软启动电容器上的电压,从而使 FB 引脚上的输出电压逐渐上升。一旦 SS 上的电压超过内部基准电压,软启动时间间隔结束,误差放大器以 V(REF) 为基准。
软启动时间 (t(ss)) 的计算公式为:
当转换器由于以下原因被禁用时,软启动电容器会在内部放电: