ZHCSTC5D October 2023 – September 2025 LM51772
PRODUCTION DATA
| 引脚 | I/O(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| VCC1 | 1 | O | 辅助 5V 稳压器输出。为了实现良好的去耦,应将电容器放置在靠近引脚的位置。如果输出被逻辑禁用,则可以通过电阻器将其连接到 GND 或拉至 VCC2。请勿将此引脚悬空。 |
| SS/ATRK | 2 | I/O | 软启动编程引脚。SS 引脚和 AGND 引脚之间的电容器可对软启动时间进行编程。 模拟输出电压跟踪引脚。可通过将引脚连接至可变电压基准(例如,通过数模转换器)对 VOUT 调节目标进行编程。内部电路在引脚电压和内部电压基准之间选择最低电压。 |
| SYNC | 3 | I | 同步时钟输入/输出。内部振荡器可以在运行期间与外部时钟同步。不要将这个引脚悬空。如果不使用此功能,则将该引脚连接至 VCC2 或 GND。 SYNC 引脚可配置为时钟同步输出信号。若要直接并行(双相)运行两个器件,可以选择时钟相位为 0° 和 180°。 |
| DTRK | 4 | I | 用于输出电压动态跟踪的数字 PWM 输入引脚。不要将这个引脚悬空。如果不使用此功能,则将该引脚连接至 VCC 或 GND。 |
| SDA/CFG3 | 5 | I/O | I2C 接口串行数据线路。连接一个外部上拉电阻器 如果禁用了 I2C,则该引脚用作进一步配置的引脚。在 CFG3 引脚和 AGND 之间连接一个电阻器,以便根据节 7.3.22选择器件运行模式 |
| SCL/CFG4 | 6 | I | I2C 接口串行时钟线路。连接一个外部上拉电阻器 如果禁用了 I2C,则该引脚用作进一步配置的引脚。在 CFG4 引脚和 AGND 之间连接一个电阻器,以便根据节 7.3.22选择器件运行模式 |
| 模式 | 7 | I | 用于选择器件运行模式的数字输入。如果该引脚被拉至低电平,则会启用省电模式 (PSM)。如果该引脚被拉至高电平,则会启用强制 PWM 或 CCM 运行模式。运行期间可以动态更改此配置。不要将这个引脚悬空。 |
| CFG2 | 8 | I/O | 器件配置引脚。在 CFG2 引脚和 GND 之间连接一个电阻器,以便根据节 7.3.22选择器件运行模式 |
| ADDR/SLOPE(CFG1) | 9 | I |
斜率补偿和地址选择。该引脚还禁用 I2C 接口以将 SCL、SCA 用作额外的斜率配置引脚。 在 CFG1 引脚和 AGND 之间连接一个电阻器,以便根据节 7.3.22选择器件运行模式 |
| CDC | 10 | 电缆压降补偿或电流监测输出引脚。在 CDC 引脚和 AGND 之间连接一个电阻器以便选择电缆压降补偿的增益。 默认情况下,该引脚提供 ISNSP 和 ISNSN 引脚之间检测到的电压的电流监测信号 如果禁用了电流监测器,请将 CDC 接地 |
|
| nFLT/nINT | 11 | O | 用于故障指示或电源正常状态指示的开漏输出引脚。该引脚可配置为中断引脚。如果 STATUS 寄存器发生变化,该引脚会切换为低电平并持续 256μs。 |
| RT | 12 | I/O | 开关频率编程引脚。一个外部电阻器连接到 RT 引脚和 AGND 以设置开关频率 |
| COMP | 13 | O | 误差放大器的输出。需要在 COMP 和 AGND 之间连接一个外部 RC 网络以稳定/补偿稳压器电压环路。 |
| FB/SEL_intFB | 14 | I | 用于输出电压调节的反馈引脚。在转换器的输出端到 FB 引脚之间连接一个电阻分压器网络。将 FB 引脚连接到 VCC2 可以在器件的固定输出电压默认设置下运行。 要选择内部反馈,请在器件启动之前将该引脚连接到 VCC2 |
| VIN-FB | 15 |
VIN 检测引脚。连接到与 VOUT 分压器具有相同增益的 VIN 分压器,以便通过外部分压器使用 PCM。 如果使用内部 Vout 分压器或未使用 PCM,则连接至 AGND。不保持悬空。 |
|
| ILIMCOMP/ISET | 16 | 用于平均电流限制环路的补偿引脚。如果电流限制由内部 DAC 进行设置,则连接一个电容器或 2 型 R-C 网络。 如果禁用内部 DAC,该引脚将设置平均电流限制的电流限制阈值。将一个电阻器连接到 AGND。根据应用要求,建议使用并联电容器滤波器 如果电流限制由 ISET 进行设置,则将一个电阻器连接到 AGND。 将 ISET 引脚连接至 VCC2 可禁用相应的块并降低静态电流 |
|
| AGND | 17 | G | 模拟接地 |
| VOUT | 18 | I | 输出电压检测输入。连接到功率级输出轨。 |
| ISNSN | 19 | I | 输出或输入平均电流检测放大器的负检测输入。ISNSN 和 ISNSP 之间连接的可选电流检测电阻器可以位于功率级的输入侧或输出侧。 如果禁用了可选电流传感器,请将 ISNSN 和 ISNSP 一起连接到 AGND |
| ISNSP | 20 | I | 输出或输入电流检测放大器的正检测输入。ISNSN 和 ISNSP 之间连接的可选电流检测电阻器可以置于功率级的输入侧或输出侧。 如果禁用了可选电流传感器,请将 ISNSP 接地 |
| CSB | 21 | I | 电感器峰值电流检测负输入。使用开尔文连接将 CSB 连接到外部电流检测电阻器的负极侧。 |
| CSA | 22 | I | 电感器峰值电流检测正输入。使用开尔文连接将 CSA 连接到外部电流检测电阻器的正极侧。 |
| SW1 | 23 | P | 降压半桥的电感器开关节点 |
| HO1 | 24 | O | 降压半桥的高侧栅极驱动器输出 |
| HB1 | 25 | P | 降压半桥的自举电源引脚。HB1 引脚和 SW1 引脚之间需要一个外部电容器,以便为高侧 MOSFET 栅极驱动器提供偏置。 将外部电容器放置在靠近引脚的位置,引脚和电容器之间没有任何电阻,以便实现良好的去耦 |
| NC | 26 | O | 未连接 |
| LO1 | 27 | O | 降压半桥的低侧栅极驱动器输出 |
| PGND | 28 | G | 电源地 |
| VCC2 | 29 | O | 内部线性偏置稳压器输出。在 VCC 与 PGND 之间连接一个陶瓷去耦电容器。该电源轨为内部逻辑和栅极驱动器供电。 将外部电容器放置在靠近引脚的位置,引脚和电容器之间没有任何电阻,以便实现良好的去耦。 |
| LO2 | 30 | O | 升压半桥的低侧栅极驱动器输出 |
| HB2 | 31 | P | 升压半桥的自举电源引脚。HB2 引脚和 SW2 引脚之间需要一个外部电容器,以便为高侧 MOSFET 栅极驱动器提供偏置 将外部电容器放置在靠近引脚的位置,引脚和电容器之间没有任何电阻,以便实现良好的去耦 |
| HO2 | 32 | O | 升压半桥的高侧栅极驱动器输出 |
| SW2 | 33 | P | 升压半桥的电感器开关节点 |
| NC | 34 | O | 未连接 |
| DRV1 | 35 | 外部 FET 驱动引脚。根据所选配置,该引脚具有高压推挽级、开漏输出或电荷泵驱动器级。 如果不使用可选的 DRV 引脚,则可以使 DRV 保持断开状态。 |
|
| VIN | 36 | I | 器件的输入电源和检测输入。将 VIN 连接到功率级的电源电压。 |
| EN/UVLO | 37 | I | 使能引脚。用于启用转换器开关的数字输入引脚。 该输入有一个精密模拟比较器和一个迟滞可以监测输入电压。在输入电压端连接一个电阻分压器以便保持欠压锁定 (UVLO) 功能。 |
| nRST | 38 | I | 用于启用器件内部逻辑、接口运行和 VCC1 稳压器(如果选择)的数字输入引脚。 |
| NC | 39 | O | 未连接 |
| BIAS | 40 | VCC2 偏置稳压器的可选输入。从外部电源而不是 VIN 为 VCC2 供电可以降低高 VIN 时的功率损耗。 | |
| GND | PAD | G | 散热焊盘 |