ZHCSTC5D October 2023 – September 2025 LM51772
PRODUCTION DATA
该器件具有两个高压电流传感器。第一个电流传感器持续进行 CSA 和 CSB 引脚之间的峰值电流检测。第二个电流传感器的输入连接到 ISNSP 和 ISNSN 引脚。通过这种可选的电流检测,可以监测(CDC 引脚)和限制(ILIMCOMP 引脚)直流/直流转换器的输入或输出电流。
如果未使用可选的电流检测放大器,应将 ILIMCOMP 引脚连接到 VCC2,使所有电流限制/监测功能关闭。配置会在转换器启动时锁存。不建议在器件运行期间进行这种动态操作。如果应当禁用电流监测/限制块,建议在通过 EN、EN_CONV 或电源循环使能器件之前完成此操作。
建议将 ILIMCOMP 直接连接到 VCC2,或使用低于 50kΩ 的上拉电阻器来进行此连接。
可使用 CFG 引脚或寄存器表选择以下所需的运行模式: