ZHCSTC5D October 2023 – September 2025 LM51772
PRODUCTION DATA
LM51772 是四开关降压/升压控制器,无论输入电压高于、等于还是低于调节后的输出电压,该器件均可提供稳定的输出电压。在省电模式下,该器件支持在整个输出工作范围内实现非常高的效率。LM51772 以固定的开关频率运行,该频率可通过 RT/SYNC 引脚进行设置。在强制 PWM 下的降压、升压和降压/升压运行期间,开关频率保持恒定。外部补偿引脚可针对不同应用实现非常快速的瞬态响应。该器件在所有工作模式下均可保持小模式转换纹波。可通过集成式 I2C 接口对输出电压和器件配置进行动态编程。集成和可选的高侧电流传感器具有精确的输出或输入电流限制功能。LM51772 的平均电流限值还可通过 I2C 接口进行配置。
| 器件型号 | 封装 (1) | 本体尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| LM51772RHAR | RHA040 | 6mm x 6mm |