ZHCSTH8I February   2011  – May 2026 LM5045

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1  高压启动稳压器
      2. 6.3.2  线路欠压检测器
      3. 6.3.3  过压保护
      4. 6.3.4  参考
      5. 6.3.5  振荡器、同步输入
      6. 6.3.6  逐周期电流限制
      7. 6.3.7  断续模式
      8. 6.3.8  PWM 比较器
      9. 6.3.9  Ramp 引脚
      10. 6.3.10 Slope 引脚
      11. 6.3.11 软启动
      12. 6.3.12 栅极驱动器输出
      13. 6.3.13 同步整流器控制输出(SR1 和 SR2)
      14. 6.3.14 同步整流器的软启动
      15. 6.3.15 预偏置启动
      16. 6.3.16 软停止
      17. 6.3.17 软停止关闭
      18. 6.3.18 过热保护
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 控制方法选择
      2. 6.4.2 使用 LM5045 进行电压模式控制
      3. 6.4.3 使用 LM5045 进行电流模式控制
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 VIN 和 VCC
        2. 7.2.2.2 适用于 > 100 VIN 的应用
        3. 7.2.2.3 UVLO 及 OVP 分压器选择
        4. 7.2.2.4 电流检测
        5. 7.2.2.5 断续模式电流限制重启
        6. 7.2.2.6 增强栅极驱动强度
      3. 7.2.3 应用曲线
  9. 8 电源相关建议
  10. 9 布局
    1. 9.1 布局指南
    2. 9.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 接收文档更新通知
    2. 10.2 支持资源
    3. 10.3 商标
    4. 10.4 静电放电警告
    5. 10.5 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

栅极驱动器输出

LM5045 提供四个栅极驱动器:两个悬空的高侧栅极驱动器 HO1 和 HO2 以及两个以接地为基准的低侧栅极驱动器 LO1 及 LO2。每个内部驱动器都能够提供 1.5A 峰值拉电流及 2A 峰值灌电流。最初,对角线 HO1 和 LO2 一起导通,然后在所有四个栅极驱动器输出均关断时缩短关断时间。在后续阶段,对角线 HO2 和 LO1 会一起导通,然后经过关断时间。低压侧栅极驱动器由 VCC 稳压器直接供电。HO1 及 HO2 栅极驱动器由分别连接在 BST1/BST2 和 HS1/HS2 之间的自举电容器供电。当相应的开关节点(HS1/HS2 引脚)为低电平时,VCC(阳极引脚)和 BST(阴极引脚)之间连接的外部二极管通过从 VCC 为自举电容器充电来提供高侧栅极驱动器电源。当高侧 MOSFET 导通时,BST1 上升到等于 VCC + VHS1 的峰值电压,其中 VHS1 是开关节点电压。

BST 和 VCC 电容器应靠近 LM5045 的引脚放置,以更大限度地减少寄生电感导致的电压瞬变,因为提供给 MOSFET 栅极的峰值电流可能超过 1.5A。BST 电容器的建议值为 0.1μF 或更大。应使用低 ESR/ESL 电容器(例如表面贴装陶瓷电容器)来防止 HO 转换期间出现压降。

如果 COMP 引脚开路,则输出将以最大占空比运行。每个相位的最大占空比受 RD1 电阻器设置的死区时间的限制。如果 RD1 电阻器设置为零,则由于内部固定的死区时间,最大占空比略小于 50%。内部固定死区时间为 30ns,不随工作频率的变化而变化。每个输出的最大占空比可通过以下公式计算:

方程式 2. LM5045

其中

  • T1 是 RD1 电阻器设置的时间
  • FOSC 是振荡器的频率

例如,如果振荡器频率设置为 400kHz,并且 RD1 电阻器设置的 T1 时间为 60ns,则产生的 DMAX 将等于 0.488。

LM5045 展示 RD1 设置的最大占空比及死区时间的时序图图 6-3 展示 RD1 设置的最大占空比及死区时间的时序图