ZHCSTH8I February   2011  – May 2026 LM5045

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1  高压启动稳压器
      2. 6.3.2  线路欠压检测器
      3. 6.3.3  过压保护
      4. 6.3.4  参考
      5. 6.3.5  振荡器、同步输入
      6. 6.3.6  逐周期电流限制
      7. 6.3.7  断续模式
      8. 6.3.8  PWM 比较器
      9. 6.3.9  Ramp 引脚
      10. 6.3.10 Slope 引脚
      11. 6.3.11 软启动
      12. 6.3.12 栅极驱动器输出
      13. 6.3.13 同步整流器控制输出(SR1 和 SR2)
      14. 6.3.14 同步整流器的软启动
      15. 6.3.15 预偏置启动
      16. 6.3.16 软停止
      17. 6.3.17 软停止关闭
      18. 6.3.18 过热保护
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 控制方法选择
      2. 6.4.2 使用 LM5045 进行电压模式控制
      3. 6.4.3 使用 LM5045 进行电流模式控制
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 VIN 和 VCC
        2. 7.2.2.2 适用于 > 100 VIN 的应用
        3. 7.2.2.3 UVLO 及 OVP 分压器选择
        4. 7.2.2.4 电流检测
        5. 7.2.2.5 断续模式电流限制重启
        6. 7.2.2.6 增强栅极驱动强度
      3. 7.2.3 应用曲线
  9. 8 电源相关建议
  10. 9 布局
    1. 9.1 布局指南
    2. 9.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 接收文档更新通知
    2. 10.2 支持资源
    3. 10.3 商标
    4. 10.4 静电放电警告
    5. 10.5 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

断续模式

LM5045 提供电流限制重启计时器,可在反复检测到电流限制条件时禁用控制器输出并强制延迟重启(例如断续模式)。触发重启所需的逐周期电流限制事件的数量由 RES 引脚上的外部电容器进行编程。在每个 PWM 周期内,LM5045 会从 RES 电容器拉出或灌入电流。如果检测到电流限制,则禁用 5μA 电流阱并启用 30μA 电流源。如果 RES 电压达到 1.0V 阈值,则会发生以下重启序列,如图 6-1 所示:

  • SS 和 SSSR 电容器已完全放电
  • 30μA 电流源关闭,10μA 电流源开启。
  • 一旦 RES 引脚上的电压达到 4.0V,10μA 电流源就会关闭,5μA 电流阱也会打开,将 RES 电容器上的电压降至 2.0V。
  • 一旦 RES 电容器达到 2.0V 的阈值,10μA 电流源就会再次导通。RES 电容器电压会在 4.0V 和 2.0V 之间八次斜升。
  • 当计数器达到八时,RES 引脚电压会被拉低,软启动电容器会被释放,以开始软启动序列。SS 电容器电压会缓慢增加。当 SS 电压达到 1.0V 时,PWM 比较器将产生第一个窄脉冲。
  • 如果过载情况在重新启动后持续存在,逐周期电流限制将再次开始增加 RES 电容器上的电压,并重复断续模式序列。
  • 如果在重新启动后过载情况不再存在,则 RES 引脚将由 5μA 电流阱保持接地,并且恢复正常运行。

通过将 RES 引脚连接到 AGND 引脚,可以完全禁用断续模式功能。在此配置中,逐周期保护将无限期限制最大输出电流,不会发生断续重启序列。

LM5045 断续模式延迟和软启动时序图图 6-1 断续模式延迟和软启动时序图