ZHCSTH8I February 2011 – May 2026 LM5045
PRODUCTION DATA
通过向 RAMP 引脚施加与初级电流成比例的信号,可以将 LM5045 配置为电流模式控制。实现这一点的一种方法如图 6-9 所示。可以使用电流互感器或检测电阻器来检测初级电流,然后对生成的信号进行滤波,并通过用于斜率补偿的电阻器将其应用于 RAMP 引脚。可以看出,施加到 RAMP 引脚的信号包含来自 CS 引脚的初级电流信息以及一个用于斜率补偿的额外斜坡(后者由电阻器 RSLOPE 提供)。
选择电流检测电阻器时应确保在过流情况下,电流检测电阻器两端的电压高于 728mV 的最小 CS 阈值。
通常,可避免次谐波振荡所需的斜率补偿量至少等于转换为初级侧的输出电感器电流的下降斜率的一半。为了减轻一个开关周期后的次谐波振荡,斜率补偿量必须等于滤波电感器电流转移到初级侧的下降斜率的一倍。这称为死拍控制。实现死拍控制所需的斜率补偿电阻器可按如下公式计算:

其中
例如,对于初级侧和次级侧之间匝数比为 9:1 的 3.3V 输出转换器,800nH 的输出滤波电感 (LFILTER) 和 150mΩ 的电流检测电阻器 (RSENSE)、1.67kΩ 的 RSLOPE 就已足够。
图 6-9 电流模式配置