ZHCSTH8I February   2011  – May 2026 LM5045

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1  高压启动稳压器
      2. 6.3.2  线路欠压检测器
      3. 6.3.3  过压保护
      4. 6.3.4  参考
      5. 6.3.5  振荡器、同步输入
      6. 6.3.6  逐周期电流限制
      7. 6.3.7  断续模式
      8. 6.3.8  PWM 比较器
      9. 6.3.9  Ramp 引脚
      10. 6.3.10 Slope 引脚
      11. 6.3.11 软启动
      12. 6.3.12 栅极驱动器输出
      13. 6.3.13 同步整流器控制输出(SR1 和 SR2)
      14. 6.3.14 同步整流器的软启动
      15. 6.3.15 预偏置启动
      16. 6.3.16 软停止
      17. 6.3.17 软停止关闭
      18. 6.3.18 过热保护
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 控制方法选择
      2. 6.4.2 使用 LM5045 进行电压模式控制
      3. 6.4.3 使用 LM5045 进行电流模式控制
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 VIN 和 VCC
        2. 7.2.2.2 适用于 > 100 VIN 的应用
        3. 7.2.2.3 UVLO 及 OVP 分压器选择
        4. 7.2.2.4 电流检测
        5. 7.2.2.5 断续模式电流限制重启
        6. 7.2.2.6 增强栅极驱动强度
      3. 7.2.3 应用曲线
  9. 8 电源相关建议
  10. 9 布局
    1. 9.1 布局指南
    2. 9.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 接收文档更新通知
    2. 10.2 支持资源
    3. 10.3 商标
    4. 10.4 静电放电警告
    5. 10.5 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

Slope 引脚

对于大于 50%(每相为 25%)的占空比,峰值电流模式控制会受到亚谐波振荡的影响。次谐波振荡通常以观察交替的宽和窄占空比为特征。通过向 RAMP 引脚上的调制信号添加一个称为斜率补偿的人工斜坡,可以消除这种情况。SLOPE 引脚提供一个从 0 斜升到 100μA 的电流源,频率由 RT 电阻器设置,以进行斜率补偿。SLOPE 引脚上的斜坡电流源可以通过几种不同的方式向 RAMP 信号添加斜率补偿:

  • 如 图 6-2(a) 所示,SLOPE 引脚和 RAMP 引脚可以通过一个适当的电阻器在一起连接至 CS 引脚。该配置将向 RAMP 引脚注入电流检测信号加斜率补偿,但 CS 引脚不会接收到任何斜率补偿。因此,在该方案中,斜率补偿不会影响电流限制。
  • 在第二种配置中,如图 6-2(b) 所示,SLOPE、RAMP 和 CS 引脚可以连接在一起。在此配置中,SLOPE 引脚的斜坡电流源将流经滤波电阻器和滤波电容器,因此 CS 引脚和 RAMP 引脚都将接收到电流检测信号以及斜率补偿斜坡。在该方案中,电流限制由斜率补偿进行补偿,电流限制启动点将发生变化。

如果不需要斜率补偿(例如在前馈电压模式控制中),则必须将 SLOPE 引脚连接到 AGND 引脚。当 RT 引脚与外部时钟同步时,建议禁用 SLOPE 引脚,并通过在 VCC 引脚与 CS 引脚之间连接一个适当的电阻器从外部添加斜率补偿。有关更多详细信息,请参阅节 7。

LM5045 斜率补偿配置
仅为 PWM 配置斜率补偿(无电流限制斜率)
同时为 PWM 及电流限制配置斜率补偿
图 6-2 斜率补偿配置