ZHCSTH8I February 2011 – May 2026 LM5045
PRODUCTION DATA
图 4-1 PWP 封装采用 PowerPAD™ 的 28 引脚 HTSSOP(顶视图)
图 4-2 RSG 封装28 引脚 WQFN,5mm × 5mm顶视图| 引脚 | I/O | 说明 | 应用信息 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | HTSSOP | WQFN | |||
| AGND | 9 | 5 | O | 模拟接地 | 直接连接至电源地端。 |
| BST1 | 25 | 21 | I | 栅极驱动自举 | BST1、2 与 SW1、2 之间连接的自举电容器为高侧 HO1、2 栅极驱动器提供辅助电源。当 SW1、2 为低电平时,VCC 和 BST1、2 之间需要外部二极管来为自举电容器充电。 |
| BST2 | 18 | 14 | |||
| COMP | 6 | 2 | I | 脉宽调制器的输入 | 连接至 COMP 引脚的外部光耦合器将电流拉入内部 NPN 电流镜。PWM 占空比最大且输入电流为零,而 1mA 将占空比降至零。电流镜通过降低光耦合器上的交流电压来改善频率响应。 |
| CS | 4 | 28 | I | 电流检测输入 | 如果 CS 超过 750mV,PWM 输出脉冲将被终止,从而进入逐周期电流限制。在任一输出切换为高电平以消隐前沿瞬态后,内部开关会将 CS 保持为低电平 40nS。 |
| HO1 | 26 | 22 | O | 高侧输出驱动器 | 高侧 PWM 输出,能够通过 1.5A 峰值拉电流和 2A 峰值灌电流来驱动电桥的上部 MOSFET。 |
| HO2 | 17 | 13 | |||
| HS1 | 27 | 23 | I | 开关节点 | 高侧 FET 源极、低侧 FET 漏极及变压器初级绕组的公共连接。 |
| HS2 | 16 | 12 | |||
| LO1 | 23 | 19 | O | 低侧输出驱动器 | PWM 栅极驱动器的交替输出。能够产生 1.5A 的峰值源电流和 2A 的峰值灌电流。 |
| LO2 | 20 | 16 | |||
| OVP/OTP | 2 | 26 | I | 过压保护 | 输入电源的外部分压器可以在过压情况下设置关断电平。或者,可以使用外部 NTC 热敏电阻分压器来设置关断温度。该阈值为 1.25V。迟滞由内部电流设置,该电流将 20µA 的电流拉入外部电阻分压器。 |
| PGND | 22 | 18 | O | 电源地 | 直接连接到模拟地端 |
| 斜坡 | 3 | 27 | I | PWM 比较器的输入 | PWM 比较器的调制斜坡。该斜坡可以是表示初级电流的信号(电流模式),也可以与输入电压(前馈电压模式)成正比。该引脚在每个周期结束时复位至 GND。 |
| RD1 | 10 | 6 | I | 同步整流器前沿延迟 | RD1 及 AGND 之间连接的电阻分别设置从 SR1 或 SR2 的下降沿到 HO2/LO1 或 HO1/LO2 的上升沿的延迟。 |
| RD2 | 11 | 7 | I | 同步整流器后沿延迟 | RD2 和 AGND 之间连接的电阻分别设置从 HO1/LO2 或者 HO2/LO1 的下降沿到 SR2 或 SR1 的上升沿的延迟。 |
| REF | 7 | 3 | O | 5V 基准的输出 | 最大输出电流为 15mA。使用 0.1µF 电容器在本地去耦。 |
| RES | 12 | 8 | I | 重启计时器 | 每当 CS 引脚超过 750mV 周期电流限制阈值时,30µA 电流就会在 PWM 周期的剩余时间内拉入 RES 电容器。如果 RES 电容器电压达到 1.0V,则 SS 电容器会放电以禁用 HO1、HO2、LO1、LO2 和 SR1、SR2 输出。SS 引脚保持低电平,直到 RES 电容器上的电压通过 10µA 充电和 5µA 放电电流在 2V 和 4V 之间斜升八次。在延迟序列之后,SS 电容器被释放以启动正常的启动序列。 |
| RT/SYNC | 8 | 4 | O | 振荡器频率控制及频率同步 | 连接在 RT 和 AGND 之间的电阻设置振荡器频率。通过将脉冲交流耦合至 RT/SYNC 引脚来实现同步,该引脚将电压升高到至少 2V 标称偏置电平以上 1.5V。 |
| SLOPE | 5 | 1 | O | 斜坡补偿电流 | 提供了一个从 0 到 100µA 的斜坡电流源,用于电流模式控制中的斜率补偿。该引脚可以通过适当的电阻器连接至 CS 引脚,以提供斜率补偿。如果不需要斜率补偿,则必须将 SLOPE 接地。 |
| SR1 | 24 | 20 | O | 同步整流器驱动器 | 同步整流器栅极的控制输出。能够实现峰值拉电流 100mA 及灌电流 400mA。 |
| SR2 | 19 | 15 | O | 同步整流器驱动器 | 同步整流器栅极的控制输出。能够实现峰值拉电流 100mA 及灌电流 400mA。 |
| SS | 13 | 9 | I | 软启动输入 | 内部 20µA 电流源在启动期间为 SS 引脚充电。PWM 比较器的输入随着 SS 电容器充电以稳定增加 PWM 占空比而逐渐上升。将 SS 引脚拉至低于 20 0mV 的电压会停止 HO1、2 和 LO1、2 上的 PWM 脉冲,并关断同步整流器 FET 至低电平状态。 |
| SSOFF | 15 | 11 | I | 禁用软停止 | 当 SS OFF 引脚连接到 AGND 时,LM5045 会在出现 VIN UVLO 和断续模式电流限制条件时软停止。如果 SSOFF 引脚连接到 REF 引脚,则控制器会在出现任何故障情况时硬停止。有关更多详细信息,请参阅表 6-1。 |
| SSSR | 14 | 10 | I | 次级侧软启动 | 一个外部电容器及一个内部 20µA 电流源设置同步整流器的软启动斜坡。在第一个输出脉冲后且 SS > 2V 及 Icomp < 800µA 的情况下,会启用 SSSR 电容器充电 |
| UVLO | 1 | 25 | I | 线路欠压锁定 | 电源的外部分压器可以设置关断和待机比较器电平。当 UVLO 达到 0.4V 阈值时,VCC 和 REF 稳压器将启用。在 1.25V 阈值时,SS 引脚被释放,控制器进入运行模式。迟滞由内部电流阱设置,该电流从外部电阻分压器拉取 20µA。 |
| VCC | 21 | 17 | I | 启动稳压器的输出 | 启动稳压器的输出电压最初调节至 9.5V。一旦次级侧软启动(SSSR 引脚)达到 1V,VCC 输出将降至 7.7V。如果辅助绕组将此引脚上的电压升高到稳压设定点以上,内部启动稳压器将关断,从而降低 IC 功耗。 |
| VIN | 28 | 24 | I | 输入电源 | 启动稳压器的输入。工作输入范围为 14V 至 100V。对于超出该范围的电源,LM5045 可由外部稳压器直接偏置到 VCC。 |