ZHCSTH8I February 2011 – May 2026 LM5045
PRODUCTION DATA
LM5045 包含功能强大的 2A 集成式栅极驱动器。但是,在某些大功率应用 (>500W) 中,可能需要增强内部栅极驱动器的强度,以实现更高的效率和更佳的热性能。在高功率应用中,初级 MOSFET 中的 I2xR 损耗通常明显高于开关损耗。为了更大限度地降低 I2xR 损耗,需要并联初级 MOSFET 或采用具有低 RDS (on) 的 MOSFET。这两种情况都会增加控制器 IC 驱动的总栅极电荷。栅极电荷的增加会增加 FET 转换时间,从而增加开关损耗。因此,为了将总损耗保持在可管理的限制范围内,必须减少转换时间。
通常,在米勒电容充电/放电期间,关断过程中的总可用驱动器电流低于导通过程中的电流,并且通常足以缩短关断时间以实现效率和热性能目标。这只需在功率 FET 的栅极到源极之间采用 PNP 器件(如图 7-12 所示)即可实现。在导通过程中,当 LO1 变为高电平时,电流通过二极管 D1 拉出,并且 BJT Q1 为关断电流提供路径。Q1 应尽可能靠近功率 FET,以便关断电流具有尽可能短的接地路径,而不必流过控制器。
图 7-12 用于加快关断过程的电路根据初级 FET 的栅极电荷特性,如果需要加快开通和关断时间,则可以使用图 7-13 中所示的双极图腾柱结构。当 LO1 变为高电平时,栅源电流通过 NPN 晶体管 Q1 拉取,与图 7-12 中所示的电路类似,当 LO1 变为低电平时,PNP 晶体管 Q2 会加快关断过程。
图 7-13 双极图腾柱排列或者,也可以使用 LM5112 等低侧栅极驱动器代替分立式图腾柱。LM5112 采用小型封装,具有 3A 拉电流和 7A 灌电流能力。在驱动高侧 FET 时,HS1 用作本地接地,并且 BST 和 HS 引脚之间的引导电容器用作 VCC。
图 7-14 使用低侧栅极驱动器来增强栅极驱动强度