ZHCSTH8I February   2011  – May 2026 LM5045

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1  高压启动稳压器
      2. 6.3.2  线路欠压检测器
      3. 6.3.3  过压保护
      4. 6.3.4  参考
      5. 6.3.5  振荡器、同步输入
      6. 6.3.6  逐周期电流限制
      7. 6.3.7  断续模式
      8. 6.3.8  PWM 比较器
      9. 6.3.9  Ramp 引脚
      10. 6.3.10 Slope 引脚
      11. 6.3.11 软启动
      12. 6.3.12 栅极驱动器输出
      13. 6.3.13 同步整流器控制输出(SR1 和 SR2)
      14. 6.3.14 同步整流器的软启动
      15. 6.3.15 预偏置启动
      16. 6.3.16 软停止
      17. 6.3.17 软停止关闭
      18. 6.3.18 过热保护
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 控制方法选择
      2. 6.4.2 使用 LM5045 进行电压模式控制
      3. 6.4.3 使用 LM5045 进行电流模式控制
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 VIN 和 VCC
        2. 7.2.2.2 适用于 > 100 VIN 的应用
        3. 7.2.2.3 UVLO 及 OVP 分压器选择
        4. 7.2.2.4 电流检测
        5. 7.2.2.5 断续模式电流限制重启
        6. 7.2.2.6 增强栅极驱动强度
      3. 7.2.3 应用曲线
  9. 8 电源相关建议
  10. 9 布局
    1. 9.1 布局指南
    2. 9.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 接收文档更新通知
    2. 10.2 支持资源
    3. 10.3 商标
    4. 10.4 静电放电警告
    5. 10.5 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

高压启动稳压器

LM5045 包含一个内部高压启动稳压器,使输入引脚 (VIN) 能够在 14V 至 100V 的宽范围内直接连接到电源电压。输入可承受高达
105V 的瞬变。当 UVLO 引脚电势大于 0.4V 时,VCC 稳压器会启用,以便为连接到 VCC 引脚的外部电容器充电。VCC 稳压器为电压基准 (REF) 及栅极驱动器(HO1/HO2 和 LO1/LO2)供电。当 VCC 引脚上的电压超过其欠压 (UV) 阈值、内部电压基准 (REF) 达到其 5V 的稳压设定点且 UVLO 电压大于 1.25V 时,软启动电容器将被释放,并开始正常运行。VCC 上的稳压器输出受内部电流限制。VCC 电容器的值取决于整个系统设计及其启动特性。VCC 电容器的推荐值范围为 0.47μF 至 10μF。

通过从外部电源为 VCC 供电,可以降低 LM5045 的内部功耗。VCC 稳压器的输出电压最初调节至 9.5V。同步整流器启用后(大约处于稳压范围内时的输出电压),VCC 电压降至 7.7V。在典型应用中,辅助变压器绕组通过二极管连接至 VCC 引脚。该绕组必须将 VCC 电压升高到 8V 以上,以关闭内部启动稳压器。从辅助绕组为 VCC 供电可提高效率,同时降低控制器的功率耗散。VCC 的 UV 电路在此模式下仍将正常工作,要求 VCC 在启动序列期间绝不会降至低于其 UV 阈值。VCC 稳压器串联导通晶体管包括一个 VCC 和 VIN 之间的二极管,该二极管在正常运行时不应该正向偏置。因此,辅助 VCC 电压不得超过 VIN 电压。

通过将外部偏置电压连接到 VCC 和 VIN 引脚,可以使用外部直流偏置电压代替内部稳压器。节 7部分展示了此实现。外部辅助电源必须大于 10V 且小于 VCC 最大额定电压 14V。