ZHCSTH8I February   2011  – May 2026 LM5045

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1  高压启动稳压器
      2. 6.3.2  线路欠压检测器
      3. 6.3.3  过压保护
      4. 6.3.4  参考
      5. 6.3.5  振荡器、同步输入
      6. 6.3.6  逐周期电流限制
      7. 6.3.7  断续模式
      8. 6.3.8  PWM 比较器
      9. 6.3.9  Ramp 引脚
      10. 6.3.10 Slope 引脚
      11. 6.3.11 软启动
      12. 6.3.12 栅极驱动器输出
      13. 6.3.13 同步整流器控制输出(SR1 和 SR2)
      14. 6.3.14 同步整流器的软启动
      15. 6.3.15 预偏置启动
      16. 6.3.16 软停止
      17. 6.3.17 软停止关闭
      18. 6.3.18 过热保护
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 控制方法选择
      2. 6.4.2 使用 LM5045 进行电压模式控制
      3. 6.4.3 使用 LM5045 进行电流模式控制
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 VIN 和 VCC
        2. 7.2.2.2 适用于 > 100 VIN 的应用
        3. 7.2.2.3 UVLO 及 OVP 分压器选择
        4. 7.2.2.4 电流检测
        5. 7.2.2.5 断续模式电流限制重启
        6. 7.2.2.6 增强栅极驱动强度
      3. 7.2.3 应用曲线
  9. 8 电源相关建议
  10. 9 布局
    1. 9.1 布局指南
    2. 9.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 接收文档更新通知
    2. 10.2 支持资源
    3. 10.3 商标
    4. 10.4 静电放电警告
    5. 10.5 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电气特性

标准限制仅适用于 TJ = 25°C;最低和最高限制适用于 -40°C 至 125°C 的结温范围。除非另有规定,否则以下条件适用:VIN = 48V、RT = 25kΩ、RD1 = RD2 = 20kΩ。HO1、HO2、LO1、LO2、SR1、SR2 上无负载,COMP = 0V、UVLO = 2.5V、OVP = 0V、SSOFF = 0V。
参数测试条件最小值典型值最大值单位
启动稳压器(VCC 引脚)
VCC1VCC 电压ICC= 10 mA (SSSR < 1 V)9.39.69.9V
VCC2VCC 电压ICC= 10 mA (SSSR > 1 V)7.57.88.1V
ICC(Lim)VCC 电流限值VCC = 6V6080mA
ICC(ext)VCC 电源电流从外部施加的电源向 VCC 提供电流。VCC = 10V4.6mA
VCC 负载调整ICC 从 0 到 50mA35mV
VCC(UV)VCC 欠压阈值正向 VCCVCC1-0.2VCC1-0.1V
负向 VCC5.96.36.7V
IINVIN 工作电流4mA
VIN 关断电流VIN = 20V、VUVLO = 0V300520µA
VIN = 100V、VUVLO = 0V350550µA
VIN 启动稳压器漏电流VCC = 10V160µA
电压基准稳压器(REF 引脚)
VREFREF 电压IREF = 0mA4.8555.15V
REF 电压调节IREF = 0 至 10mA2550mV
IREF(Lim)REF 电流限制VREF = 4.5V1520mA
VREFUVVREF 欠压阈值正向 VREF4.34.54.7V
迟滞0.25V
欠压锁定和关断(UVLO 引脚)
VUVLO欠压阈值1.181.251.32V
IUVLO迟滞电流当 VUVLO < 1.25V 时的 UVLO 引脚灌电流162024µA
欠压待机使能阈值UVLO 电压上升0.320.40.48V
迟滞0.05V
VOVPOVP 关断阈值OVP 上升1.181.251.32V
OVP 迟滞电流OVP > 1.25V 时的 OVP 拉电流162024µA
软启动(SS 引脚)
ISSSS 充电电流VSS = 0V162024µA
SSSR 充电电流使能的 SS 阈值ICOMP < 800µA1.9322.2V
SS 输出低电压灌电流 100µA40mV
禁用开关的 SS 阈值200mV
ISSSRSSSR 充电电流VSS > 2V,ICOMP < 800µA162024µA
ISSSR-DIS1SSSR 放电电流 1VUVLO < 1.25V546575µA
ISSSR-DIS2SSSR 放电电流 2VRES > 1V109125147µA
SSSR 输出低电压灌电流 100µA50mV
启用 SR1/SR2 的 SSSR 阈值1.2V
电流检测输入(CS 引脚)
VCS电流限制阈值0.710.750.785V
CS 到输出延迟65ns
CS 前缘消隐50ns
RCSCS 灌电流阻抗(时钟沿)内部 FET 灌电流阻抗1845Ω
软停止禁用(SS OFF 引脚)
VIH(min)SSOFF 输入阈值2.8V
SSOFF 下拉电阻200kΩ
电流限制重启(RES 引脚)
RRESRES 下拉电阻断续计时器终止37Ω
VRESRES 断续阈值1V
RES 上限计数器阈值4V
RES 下限计数器阈值2V
IRES-SRC1充电电流源 1VRES < 1V,VCS> 750mV30µA
IRES-SRC2充电电流源 21V < VRES < 4V10µA
IRES-DIS2放电电流源 1VCS < 750mV5µA
IRES-DIS2放电电流源 22V < VRES < 4V5µA
断续模式下的时间与电流限制中的时间之比VRES > 1V,断续计数器147
电压前馈(RAMP 引脚)
RAMP 灌电流阻抗(时钟沿)5.520Ω
振荡器(RT 引脚)
FSW1频率(LO1,半振荡器频率)RT = 25kΩ185200215kHz
FSW2频率(LO1,半振荡器频率)RT = 10kΩ420480540kHz
DC 等级2V
RT 同步阈值2.833.3V
同步整流器时序控制(RD1 及 RD2 引脚)
T1SR 后沿延迟
SR 关断至 HO&LO 均导通
RD1 = 20kΩ456590ns
RD1 = 100kΩ232300388ns
T2SR 前沿
HO 或 LO 关断至 SR 导通
RD2 = 20kΩ436590ns
RD2 = 100kΩ227300384ns
COMP 引脚
VPWM-OSCOMP 电流至 RAMP 失调电压VRAMP = 0V680800940µA
VSS-OSSS 至 RAMP 失调电压VRAMP = 0V0.781.01.22V
COMP 电流至 RAMP 增益ΔRAMP/ΔICOMP2400Ω
SS 至 RAMP 增益ΔSS/ΔRAMP0.5
用于 SSSR 充电电流使能的 COMP 电流VSS > 2V690800915µA
COMP 至输出延迟120ns
最小占空比ICOMP = 1mA0%
斜率补偿(SLOPE 引脚)
ISLOPE斜率补偿电流斜坡RAMP 电流峰值100µA
升压(BST 引脚)
VBst uvBST 欠压阈值VBST – VHS 上升3.84.75.6V
迟滞0.5V
HO1、HO2、LO1、LO2 栅极驱动器
VOL低电平状态输出电压IHO/LO = 100mA0.160.32V
VOH高电平状态输出电压IHO/LO = 100mA
VOHL = VCC – VLO
VOHH = VBST – VHO
0.270.495V
上升时间C-load = 1000pF16ns
下降时间C-load = 1000pF11ns
IOHL峰值拉电流VHO/LO = 0V1.5A
IOLL峰值灌电流VHO/LO = VCC2A
SR1、SR2 栅极驱动器
VOL低电平状态输出电压ISR1/SR2 = 10mA0.050.1V
VOH高电平状态输出电压ISR1/SR2 = 10mA,
VOH = VREF – VSR
0.170.28V
上升时间C-load = 1000pF60ns
下降时间C-load = 1000pF20ns
IOHL峰值拉电流VSR = 0V0.1A
IOLL峰值灌电流VSR = VREF0.4A
热关断
TSD热关断温度160°C
热关断迟滞25°C