ZHCSK94B September 2019 – September 2024 IWR1843
PRODUCTION DATA
| 功能 | IWR6843AOP | IWR6843 | IWR1843(1) | IWR1642 | IWR1443 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 封装天线 (AOP) | 是 | — | — | — | — | |
| 接收器数量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 发送器数量 | 3 | 3 | 3(2) | 2 | 3 | |
| RF 频率范围 | 60 至 64GHz | 60 至 64GHz | 76GHz 至 81GHz | 76GHz 至 81GHz | 76GHz 至 81GHz | |
| 片上存储器 | 1.75MB | 1.75MB | 2MB | 1.5MB | 576KB | |
| 最大 I/F(中频)(MHz) | 10 | 10 | 10 | 5 | 15 | |
| 最大实数采样率 (Msps) | 25 | 25 | 25 | 12.5 | 37.5 | |
| 最大复数采样率 (Msps) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 6.25 | 18.75 | |
| 处理器 | ||||||
| MCU (R4F) | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
| DSP (C674x) | 是 | 是 | 是 | 是 | — | |
| 外设 | ||||||
| 串行外设接口 (SPI) 端口 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 四线串行外设接口 (QSPI) | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
| 内部集成电路 (I2C) 接口 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 控制器局域网 (DCAN) 接口 | — | — | 是 | 是 | 是 | |
| 控制器局域网 (CAN-FD) 接口 | 是 | 是 | 是 | — | — | |
| 迹线 | 是 | 是 | 是 | 是 | — | |
| PWM | 是 | 是 | 是 | 是 | — | |
| 硬件在环 (HIL/DMM) | 是 | 是 | 是 | 是 | — | |
| GPADC | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
| LVDS/调试(3) | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
| CSI2 | — | — | — | — | 是 | |
| 硬件加速器 | 是 | 是 | 是 | — | 是 | |
| 1V 旁路模式 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
| JTAG | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
| 产品状态 | 产品预发布 (PP)、 预告信息 (AI) 或量产数据 (PD) | PD(4) | PD(4) | PD(4) | PD(4) | PD(4) |