ZHCSK94B September 2019 – September 2024 IWR1843
PRODUCTION DATA
| 参数(1)(2) | 测试条件 | VIOIN = 1.8V | VIOIN = 3.3V | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| tr | 最大上升时间 | 转换控制 = 0 | CL = 20pF | 2.8 | 3.0 | ns |
| CL = 50pF | 6.4 | 6.9 | ||||
| CL = 75pF | 9.4 | 10.2 | ||||
| tf | 最大下降时间 | CL = 20pF | 2.8 | 2.8 | ns | |
| CL = 50pF | 6.4 | 6.6 | ||||
| CL = 75pF | 9.4 | 9.8 | ||||
| tr | 最大上升时间 | 转换控制 = 1 | CL = 20pF | 3.3 | 3.3 | ns |
| CL = 50pF | 6.7 | 7.2 | ||||
| CL = 75pF | 9.6 | 10.5 | ||||
| tf | 最大下降时间 | CL = 20pF | 3.1 | 3.1 | ns | |
| CL = 50pF | 6.6 | 6.6 | ||||
| CL = 75pF | 9.6 | 9.6 | ||||