ZHCSK94B September 2019 – September 2024 IWR1843
PRODUCTION DATA
表 8-2 显示了 DSP C674x 存储器映射。
| 名称 | 帧地址(十六进制) | 尺寸 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|
| 启动 | 结束 | |||
| DSP 存储器 | ||||
| DSP_L1D | 0x00F0_0000 | 0x00F0_7FFF | 32KiB | L1 数据存储器空间 |
| DSP_L1P | 0x00E0_0000 | 0x00E0_7FFF | 32KiB | L1 程序存储器空间 |
| DSP_L2_UMAP0 | 0x0080_0000 | 0x0081_FFFF | 128KiB | L2 RAM 空间 |
| DSP_L2_UMAP1 | 0x007E_0000 | 0x007F_FFFF | 128KiB | L2 RAM 空间 |
| EDMA | ||||
| TPCC0 | 0x0201_0000 | 0x0201_3FFF | 16KiB | TPCC0 模块配置空间 |
| TPCC1 | 0x020A_0000 | 0x020A_3FFF | 16KiB | TPCC1 模块配置空间 |
| TPTC0 | 0x0200 0000 | 0x0200 03FF | 1KiB | TPTC0 模块配置空间 |
| TPTC1 | 0x0200 0800 | 0x0200 0BFF | 1KiB | TPTC1 模块配置空间 |
| TPTC2 | 0x0209_0000 | 0x0209_03FF | 1KiB | TPTC2 模块配置空间 |
| TPTC3 | 0x0209_0400 | 0x0209_07FF | 1KiB | TPTC3 模块配置空间 |
| 控制寄存器 | ||||
| DSS_REG | 0x0200_0400 | 0x0200_07FF | 864B | DSPSS 控制模块寄存器 |
| DSS_REG2 | 0x0200_0C00 | 0x0200_0FFF | 624B | DSPSS 控制模块寄存器 |
| 系统存储器 | ||||
| ADC 缓冲器 | 0x2100_0000 | 0x2100_7FFC | 32KiB | ADC 缓冲存储器空间 |
| CBUFF-FIFO | 0x2102_0000 | 0x2102_3FFC | 16KiB | 公用缓冲器 FIFO 空间 |
| L3 共享存储器(1) | 0x2000_0000 | 0x201F_FFFF | 2MB | L3 共享存储器空间 |
| HS-RAM | 0x2108_0000 | 0x2108_7FFC | 32KiB | 握手存储器空间 |
| 系统外设 | ||||
| RTI-A/WD | 0x0202_0000 | 0x0202_00FF | 192B | RTI-A 模块配置寄存器 |
| RTI-B | 0x020F_0000 | 0x020F_00FF | 192B | RTI-B 模块配置寄存器 |
| CBUFF | 0x0207_0000 | 0x0207_03FF | 564B | 公用缓冲器模块配置寄存器 |
| 邮箱 MSS<->RADARSS | 0x5060_1000 | 0x5060_17FF | 2KiB | RADARSS 到 MSS 邮箱存储器空间 |
| 0x5060_2000 | 0x5060_27FF | MSS 到 RADARSS 邮箱存储器空间 | ||
| 0x0460_8000 | 0x0460_80FF | 188B | MSS 到 RADARSS 邮箱配置寄存器 | |
| 0x0460_8060 | 0x0460_86FF | RADARSS 到 MSS 邮箱配置寄存器 | ||
| 邮箱 MSS<->DSPSS | 0x5060_4000 | 0x5060_47FF | 2KiB | DSPSS 到 MSS 邮箱存储器空间 |
| 0x5060_5000 | 0x5060_57FF | MSS 到 DSPSS 邮箱存储器空间 | ||
| 0x0460_8400 | 0x0460_84FF | 188B | MSS 到 DSPSS 邮箱配置寄存器 | |
| 0x0460_8300 | 0x0460_83FF | DSPSS 到 MSS 邮箱配置寄存器 | ||
| 邮箱 RADARSS<->DSPSS | 0x5060_6000 | 0x5060_67FF | 2KiB | RADARSS 到 DSPSS 邮箱存储器空间 |
| 0x5060_7000 | 0x5060_7FFF | DSPSS 到 RADARSS 邮箱存储器空间 | ||
| 0x0460_8200 | 0x0460_82FF | 188B | RADARSS 到 DSPSS 邮箱配置寄存器 | |
| 0x0460_8100 | 0x0460_81FF | DSPSS 到 RADARSS 邮箱配置寄存器 | ||
| 安全模块 | ||||
| ESM | 0x020D_0000 | 92B | ESM 模块配置寄存器 | |
| CRC | 0x2200_0000 | 0x2200_03FF | 1KiB | CRC 模块配置寄存器 |
| STC | 0x0204_0000 | 0x0204_01FF | 284B | STC 模块配置寄存器 |
| 非系统外设 | ||||
| SCI | 0x0203_0000 | 0x0203_00FF | 148B | SCI 模块配置寄存器 |