ZHCSK94B September 2019 – September 2024 IWR1843
PRODUCTION DATA
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 接收器 | 噪声系数(2) | 76 至 77GHz | 14 | dB | ||
| 77 至 81GHz | 15 | |||||
| 1dB 压缩点(带外/在 10kHz 下指定)(1) | -8 | dBm | ||||
| 最大增益 | 48 | dB | ||||
| 增益范围 | 24 | dB | ||||
| 增益阶跃大小 | 2 | dB | ||||
| 图像抑制比 (IMRR) | 30 | dB | ||||
| 中频带宽(3) | 10 | MHz | ||||
| ADC 采样速率(实数/复数 2x) | 25 | Msps | ||||
| ADC 采样速率(实数复数 1x) | 12.5 | Msps | ||||
| ADC 分辨率 | 12 | 位 | ||||
| 回波损耗 (S11) | <-10 | dB | ||||
| 增益不匹配变化(随温度变化) | ±0.5 | dB | ||||
| 相位不匹配变化(随温度变化) | ±3 | ° | ||||
| 带内 IIP2 | RX 增益 = 30dB IF = 1.5、2MHz (–12dBFS) |
16 | dBm | |||
| 带外 IIP2 | RX 增益 = 24dB IF = 10kHz (-10dBm)、 1.9MHz (-30dBm) |
24 | dBm | |||
| 空闲通道杂散 | -90 | dBFS | ||||
| 发送器 | 输出功率 | 12 | dBm | |||
| 振幅噪声 | -145 | dBc/Hz | ||||
| 时钟子系统 | 频率范围 | 76 | 81 | GHz | ||
| 斜坡速率 | 100 | MHz/µs | ||||
| 1MHz 偏移时的相位噪声 | 76 至 77GHz | -95 | dBc/Hz | |||
| 77 至 81GHz | -93 | |||||
| 可用 HPF 转角频率 (kHz) | |
| HPF1 | HPF2 |
| 175、235、350、700 | 350、700、1400、2800 |
图 7-1 展示了与编程的接收器增益相关的噪声系数和带内 P1dB 参数的变化。
图 7-1 噪声系数、带内 P1dB 与接收器增益间的关系