ZHCSK94B September 2019 – September 2024 IWR1843
PRODUCTION DATA
| 信号名称 | 引脚类型 | 说明 | 焊球编号 |
|---|---|---|---|
| ADC_VALID | O | 高电平时,表示 ADC 采样有效 | H13、J13、P13 |
| BSS_UART_TX | O | 调试 UART 发送 [雷达模块] | F14、H14、K13、N10、N13、N4、N5、R8 |
| CAN_FD_RX | I | CAN FD (MCAN) 接收信号 | D13、F14、N10、N4、P12 |
| CAN_FD_TX | O | CAN FD (MCAN) 发送信号 | E14、H14、N5、P10、R14 |
| CAN_RX | I | CAN (DCAN) 接收信号 | E13 |
| CAN_TX | IO | CAN (DCAN) 发送信号 | E15 |
| CHIRP_END | O | 指示每个线性调频脉冲结束的脉冲信号 | K13、N8、P9 |
| CHIRP_START | O | 指示每个线性调频脉冲开始的脉冲信号 | K13、N8、P9 |
| DMM0 | I | 调试接口(硬件在环)- 数据线 | R4 |
| DMM1 | I | 调试接口(硬件在环)- 数据线 | P5 |
| DMM2 | I | 调试接口(硬件在环)- 数据线 | R5 |
| DMM3 | I | 调试接口(硬件在环)- 数据线 | P6 |
| DMM4 | I | 调试接口(硬件在环)- 数据线 | R7 |
| DMM5 | I | 调试接口(硬件在环)- 数据线 | P7 |
| DMM6 | I | 调试接口(硬件在环)- 数据线 | R8 |
| DMM7 | I | 调试接口(硬件在环)- 数据线 | P8 |
| DMM_CLK | I | 调试接口(硬件在环)- 时钟 | N15 |
| DMM_MUX_IN | I | 调试接口(硬件在环)DMM1 和 DMM2 之间的多路复用器选择(两个实例) | G13、J13、P4 |
| DMM_SYNC | I | 调试接口(硬件在环)- 同步 | N14 |
| DSS_UART_TX | O | 调试 UART 发送 [DSP] | D13、E13、G14、P8、R12 |
| EPWM1A | O | PWM 模块 1 - 输出 A | N5、N8 |
| EPWM1B | O | PWM 模块 1 - 输出 B | H13、N5、P9 |
| EPWM1SYNCI | I | PWM 模块 1 - 同步输入 | J13 |
| EPWM2A | O | PWM 模块 2 - 输出 A | H13、N4、N5、P9 |
| EPWM2B | O | PWM 模块 2 - 输出 B | N4 |
| EPWM2SYNCO | O | PWM 模块 2 - 同步输出 | R7 |
| EPWM3A | O | PWM 模块 3 - 输出 A | N4 |
| EPWM3SYNCO | O | PWM 模块 3 - 同步输出 | P6 |
| FRAME_START | O | 指示每帧开始的脉冲信号 | K13、N8、P9 |
| GPIO_0 | IO | 通用 I/O | H13 |
| GPIO_1 | IO | 通用 I/O | J13 |
| GPIO_2 | IO | 通用 I/O | K13 |
| GPIO_3 | IO | 通用 I/O | E13 |
| GPIO_4 | IO | 通用 I/O | H14 |
| GPIO_5 | IO | 通用 I/O | F14 |
| GPIO_6 | IO | 通用 I/O | P11 |
| GPIO_7 | IO | 通用 I/O | R12 |
| GPIO_8 | IO | 通用 I/O | R13 |
| GPIO_9 | IO | 通用 I/O | N12 |
| GPIO_10 | IO | 通用 I/O | R14 |
| GPIO_11 | IO | 通用 I/O | P12 |
| GPIO_12 | IO | 通用 I/O | P13 |
| GPIO_13 | IO | 通用 I/O | H13 |
| GPIO_14 | IO | 通用 I/O | N5 |
| GPIO_15 | IO | 通用 I/O | N4 |
| GPIO_16 | IO | 通用 I/O | J13 |
| GPIO_17 | IO | 通用 I/O | P10 |
| GPIO_18 | IO | 通用 I/O | N10 |
| GPIO_19 | IO | 通用 I/O | D13 |
| GPIO_20 | IO | 通用 I/O | E14 |
| GPIO_21 | IO | 通用 I/O | F13 |
| GPIO_22 | IO | 通用 I/O | G14 |
| GPIO_23 | IO | 通用 I/O | R11 |
| GPIO_24 | IO | 通用 I/O | N13 |
| GPIO_25 | IO | 通用 I/O | N8 |
| GPIO_26 | IO | 通用 I/O | K13 |
| GPIO_27 | IO | 通用 I/O | P9 |
| GPIO_28 | IO | 通用 I/O | P4 |
| GPIO_29 | IO | 通用 I/O | G13 |
| GPIO_30 | IO | 通用 I/O | E15 |
| GPIO_31 | IO | 通用 I/O | R4 |
| GPIO_32 | IO | 通用 I/O | P5 |
| GPIO_33 | IO | 通用 I/O | R5 |
| GPIO_34 | IO | 通用 I/O | P6 |
| GPIO_35 | IO | 通用 I/O | R7 |
| GPIO_36 | IO | 通用 I/O | P7 |
| GPIO_37 | IO | 通用 I/O | R8 |
| GPIO_38 | IO | 通用 I/O | P8 |
| GPIO_47 | IO | 通用 I/O | N15 |
| I2C_SCL | IO | I2C 时钟 | G14、N4 |
| I2C_SDA | IO | I2C 数据 | F13、N5 |
| LVDS_TXP[0] | O | 差分数据输出 - 信道 0 | J14 |
| LVDS_TXM[0] | O | J15 | |
| LVDS_TXP[1] | O | 差分数据输出 - 信道 1 | K14 |
| LVDS_TXM[1] | O | K15 | |
| LVDS_CLKP | O | 差分时钟输出 | L14 |
| LVDS_CLKM | O | L15 | |
| LVDS_FRCLKP | O | 差分帧时钟 | M14 |
| LVDS_FRCLKM | O | M15 | |
| MCU_CLKOUT | O | 输出到外部 MCU 或处理器的可编程时钟 | N8 |
| MSS_UARTA_RX | I | 主子系统 - UART A 接收 | F14、N4、R11 |
| MSS_UARTA_TX | O | 主子系统 - UART A 发送 | H14、N13、N5、R4 |
| MSS_UARTB_RX | IO | 主子系统 - UART B 接收 | N4、P4 |
| MSS_UARTB_TX | O | 主子系统 - UART B 发送 | F14、H14、K13、N13、N5、P10、P7 |
| NDMM_EN | I | 调试接口(硬件在环)使能 - 低电平有效信号 | N13、N5 |
| NERROR_IN | I | 器件的失效防护输入。来自任何其他器件的 nERROR 输出可以集中在器件内部的错误信令监测器模块中,并且固件可以执行相应的操作。 | N7 |
| NERROR_OUT | O | 开漏失效防护输出信号。连接到 PMIC/处理器/MCU 以指示发生了一些严重的临界故障。将通过复位进行恢复。 | N6 |
| PMIC_CLKOUT | O | IWR1843 器件用于 PMIC 的输出时钟 | H13、K13、P9 |
| QSPI[0] | IO | QSPI 数据线 #0(与串行数据闪存一起使用) | R13 |
| QSPI[1] | IO | QSPI 数据线 #1(与串行数据闪存一起使用) | N12 |
| QSPI[2] | I | QSPI 数据线 #2(与串行数据闪存一起使用) | R14 |
| QSPI[3] | IO | QSPI 数据线 #3(与串行数据闪存一起使用) | P12 |
| QSPI_CLK | IO | QSPI 时钟(与串行数据闪存一起使用) | R12 |
| QSPI_CLK_EXT | I | QSPI 时钟(与串行数据闪存一起使用) | H14 |
| QSPI_CS_N | IO | QSPI 芯片选择(与串行数据闪存一起使用) | P11 |
| RS232_RX | I | 调试 UART(作为总线主器件运行)— 接收信号 | N4 |
| RS232_TX | O | 调试 UART(作为总线主器件运行)— 发送信号 | N5 |
| SOP[0] | I | 通电检测 - 线路 0 | N13 |
| SOP[1] | I | 通电检测 - 线路 1 | G13 |
| SOP[2] | I | 通电检测 - 线路 2 | P9 |
| SPIA_CLK | IO | SPI 通道 A - 时钟 | E13 |
| SPIA_CS_N | IO | SPI 通道 A - 芯片选择 | E15 |
| SPIA_MISO | IO | SPI 通道 A - 主器件输入从器件输出 | E14 |
| SPIA_MOSI | IO | SPI 通道 A - 主器件输出从器件输入 | D13 |
| SPIB_CLK | IO | SPI 通道 B - 时钟 | F14、R12 |
| SPIB_CS_N | IO | SPI 通道 B 芯片选择(实例 ID 0) | H14、P11 |
| SPIB_CS_N_1 | IO | SPI 通道 B 芯片选择(实例 ID 1) | G13、J13、P13 |
| SPIB_CS_N_2 | IO | SPI 通道 B 芯片选择(实例 ID 2) | G13、J13、N12 |
| SPIB_MISO | IO | SPI 通道 B - 主器件输入从器件输出 | G14、R13 |
| SPIB_MOSI | IO | SPI 通道 B - 主器件输出从器件输入 | F13、N12 |
| SPI_HOST_INTR | O | 到通过 SPI 通信的外部主机的带外中断 | P13 |
| SYNC_IN | I | 低频同步信号输入 | P4 |
| SYNC_OUT | O | 低频同步信号输出 | G13、J13、K13、P4 |
| TCK | I | JTAG 测试时钟 | P10 |
| TDI | I | JTAG 测试数据输入 | R11 |
| TDO | O | JTAG 测试数据输出 | N13 |
| TMS | I | JTAG 测试模式信号 | N10 |
| TRACE_CLK | O | 调试跟踪输出 - 时钟 | N15 |
| TRACE_CTL | O | 调试跟踪输出 - 控制 | N14 |
| TRACE_DATA_0 | O | 调试跟踪输出 - 数据线 | R4 |
| TRACE_DATA_1 | O | 调试跟踪输出 - 数据线 | P5 |
| TRACE_DATA_2 | O | 调试跟踪输出 - 数据线 | R5 |
| TRACE_DATA_3 | O | 调试跟踪输出 - 数据线 | P6 |
| TRACE_DATA_4 | O | 调试跟踪输出 - 数据线 | R7 |
| TRACE_DATA_5 | O | 调试跟踪输出 - 数据线 | P7 |
| TRACE_DATA_6 | O | 调试跟踪输出 - 数据线 | R8 |
| TRACE_DATA_7 | O | 调试跟踪输出 - 数据线 | P8 |
| WARM_RESET | IO | 开漏失效防护热复位信号。可从 PMIC 驱动以进行诊断,也可用作器件正在进行复位的状态信号。 | N9 |