ZHCSGL3D July 2017 – February 2021 HDC2010
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电气规格 | ||||||
| VDD | 电源电压 | 工作范围 | 1.62 | 3.6 | V | |
| IDD | 电源电流 | RH 测量(1) | 650 | 890 | μA | |
| 温度测量(1) | 550 | 730 | ||||
| 睡眠模式 | 0.05 | 0.1 | ||||
| 每 1 秒测量 1 次时的平均值,仅 RH 或温度(1) (2) | 0.3 | |||||
| 每 1 秒测量 1 次时的平均值,RH(11 位)+ 温度(11 位)(1) (2) | 0.55 | |||||
| 每 2 秒测量 1 次时的平均值,RH(11 位)+ 温度(11 位)(1) (2) | 0.3 | |||||
| 每 10 秒测量 1 次时的平均值,RH(11 位)+ 温度(11 位)(1) (2) | 0.105 | |||||
| 启动(平均启动时间) | 80 | |||||
| IDDHEAT | 加热器(3) | VDD = 3.3 V | 90 | mA | ||
| 相对湿度传感器 | ||||||
| RHACC | 精度(4) (5) | 20% ≤ RH% ≤ 80%(非冷凝),0°C ≤ TA ≤ 60°C |
±2 | ±3 | %RH | |
| RHREP | 可重复性(6) | 14 位分辨率 | ±0.1 | %RH | ||
| RHHYS | 迟滞(7) | ±1 | %RH | |||
| RHRT | 响应时间(8) | t63% 阶跃(9) | 8 | s | ||
| RHCT | 转换时间(6) | 9 位精度 | 275 | µs | ||
| 11 位精度 | 400 | |||||
| 14 位精度 | 660 | |||||
| RHLTD | 长期漂移(10) | ±0.25 | %RH/年 | |||
| 温度传感器 | ||||||
| TEMPACC | 精度(6) | 5°C < TA < 60°C | ±0.2 | ±0.7 | °C | |
| 15°C < TA < 45°C | ±0.2 | ±0.4 | °C | |||
| TEMPREP | 可重复性(6) | 14 位分辨率 | ±0.1 | °C | ||
| TEMPCT | 转换时间(6) | 9 位精度 | 225 | µs | ||
| 11 位精度 | 350 | |||||
| 14 位精度 | 610 | |||||
| TEMPPSRR | 电源对精度的敏感度 | 1.8V 至 3.3V 的 VDD | 0.05 | °C/V | ||
| 湿度和温度 | ||||||
| ODR | 输出数据速率 | 可选择输出数据速率 | 按需 | |||
| 5 | Hz | |||||
| 2 | ||||||
| 1 | ||||||
| 0.2 | ||||||
| 0.1 | ||||||
| 1/60 | ||||||
| 1/120 | ||||||