ZHCSGL3D July 2017 – February 2021 HDC2010
PRODUCTION DATA
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| SOFT_RES | AMM[2] | AMM[1] | AMM[0] | HEAT_EN | DRDY/INT_EN | INT_POL | INT_MODE |
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | SOFT_RES | R/W | 0 | 0 = 正常工作模式,此位会自行清除 1 = 软复位 EEPROM 值重新加载且寄存器复位 |
| [6:4] | AMM[2:0] | R/W | 000 | 自动测量模式(AMM) 000 = 禁用。通过 I2C 启动测量 001 = 1/120Hz(每 2 分钟进行 1 次采样) 010 = 1/60Hz(每分钟进行 1 次采样) 011 = 0.1Hz(每 10 秒钟进行 1 次采样) 100 = 0.2Hz(每 5 秒钟进行 1 次采样) 101 = 1Hz(每秒钟进行 1 次采样) 110 = 2Hz(每秒钟进行 2 次采样) 111 = 5Hz(每秒钟进行 5 次采样) |
| 3 | HEAT_EN | R/W | 0 | 0 = 加热器关闭 1 = 加热器开启 |
| 2 | DRDY/INT_EN | R/W | 0 | DRDY/INT_EN 引脚配置 0 = 高阻抗 1 = 启用 |
| 1 | INT_POL | R/W | 0 | 中断极性 0 = 低电平有效 1 = 高电平有效 |
| 0 | INT_MODE | R/W | 0 | 中断模式 0 = 电平敏感型 1 = 比较器模式 |