ZHCSGL3D July 2017 – February 2021 HDC2010
PRODUCTION DATA
湿度寄存器是一个 16 位二进制格式的结果寄存器(2 个 LSB D1 和 D0 始终为 0)。采集结果始终为 14 位值,而分辨率与在测量配置寄存器中选择的值相关。湿度测量必须先读取 LSB。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| HUMIDITY[15:8] | |||||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| [15:8] | HUMIDITY[15:8] | R | 00000000 | 湿度 MSB |
湿度可以通过Equation2 根据输出数据计算得出: